PH38647.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Justerbar adapter för I-balk, 6–19 mm fläns, 100–215 mm balk, elförzinkad

Katalog#: CSBS3N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

Läs mer Läs mindre
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

FM-belastninger
Delenummer Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal
Vinkelrett på struktur Parallelt med struktur
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS3 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS4 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS5 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD Video
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen