All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH5360.jpg image

Utskjutningsarm med E0-kanal

Stagkanal med väggmonteringsplatta.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Hylleknekt med E0 kanal, 180 mm
Stödarm med E0 kanal, 240 mm
Hylleknekt med E0 kanal, 300 mm
Stödarm med E0 kanal, 360 mm
Hylleknekt med E0 kanal, 420 mm
Hylleknekt med E0 kanal, 540 mm
Stödarm med E0 kanal, 660 mm
Stödarm med E0 kanal, 780 mm
PH5369.jpg image

C-FIX M T-BULT

Hårdvara för fästning till stag och kanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
C-FIX M T-bolt, M8 Skrue, 30 mm Skrue
C-FIX M T-bolt, M8 Skrue, 40 mm Skrue
C-FIX M T-Bult, M8 Skruv, 60 mm Skruv
PH5579.jpg image

C-kanal typ E0, perforerad

C-kanal för att bygga ramar och strukturer tillgängliga i olika konfigurationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
C-kanal type E0, perforert, 27 mm x 15,5 mm x 1,5 mm
PH5384.jpg image

Gummiprofil för C-kanal

Isolatorer för att isolera vibrationer och ljud.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Gummiprofil för C-kanal, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 Kanal, 30 m
PH5834.jpg image

Stödstag typ AA, spårad

Stagkanal med väggmonteringsplatta.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Profilhylleknekt av type AA, med spor, HD, 300 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Profilhylleknekt av type AA, med spor, HD, 500 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Profilhylleknekt av type AA, slisset, HD, 750 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
Profilhylleknekt av type AA, med spor, HD, 1050 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm
PH5375.jpg image

Sadelbricka

Bricka för fästning till stagkanler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Salskive, stål, elektrogalvanisert, 10,5 mm hull
Klemmer stoppskive, S316, 11 mm Hull
Klemmer stoppskive, Stål, EG, 13 mm Hull
Klemmer stoppskive, Stål, HD, 13 mm Hull
Salskive, stål, elektrogalvanisert, 8,4 mm hull
PH3901.jpg image

Platt justerbart vridfäste för tre hål

Plana konsoler för att skapa stagramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Trehåls platt justerbar svivelkonsol, 164 mm
PH5422.jpg image

Hög stolpe bas för Strut typ A med Gusset

Stolpe för att fästa kanaler på väggar eller golv.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Høy tilkoblingsenhet til profil type A med fals, 250 mm x 190 mm
PH5414.jpg image

Z-format fäste för Strut typ AA/E.

Förskjutningsfäste för att gå till överlappade stagkanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Z-formad konsol för stag typ AA/E
PH5609.jpg image

Fjäderbenets klämma

Balkklämmor för att fästa stagkanaler på takbalkar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Profilbjelkeklips, stål, HDG, 16 mm maks. flense, 13 mm hull, m/skrue
Stagbalkklämma, stål, HDG, 16 mm max fläns, 13 mm hål
Stagbalkclips, S316, 16 mm Max Fläns, 13 mm Hål
PH5822.jpg image

Intern kanalanslutning

Skarvplattor för att skapa kanalramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intern kanalkobling, M12 Hull, 203 mm x 35 mm x 10 mm
PH2446.jpg image

Vinkelfäste för stängt hörn med 1-1 hål

Vinkelfästen för att skapa stag ramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
1-1 Hjørnevinkelbrakett lukket hull, HD, 45° x 100 mm x 67 mm, M10 Skrue
1-1 Hörnvinkelfäste med hål, spetsig vinkel, HD, 45° x 100 mm x 67 mm