PH5834.jpg image
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
Struttyp AA (3 1/4" x 1 5/8")
Struttyp AA (83 x 41 mm)
Material Stål
Yta Varmförzinkat
A. 0.87"
A. 22 mm
B. 1.61"
B. 41 mm
C. 3.23"
C. 82 mm
D. 2"
D. 50 mm
E 0.31"
E 8 mm
JA 14 x 27 mm
Tjocklek (T) 0.1"
Tjocklek (T) 2.5 mm

Diagrams

Resurser CAD
Compatible Products
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen