All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH39916.jpg image

Vinkelfäste med spikpistol insats

Vinkelfäste för direkt fästning. Konstruktionen har en nyloninsats som gör monteringen kompatibelt med de mest populära gas- och batteridrivna spikpistolerna på marknaden för en säkrare installation.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Angle Bracket with Nail Gun Bracket
Uniklip Straight Coupler

Uniklip rak koppling

Ger lättanvänd kabelrännekoppling med UNIKLIP.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Uniklip Rak koppling
PH40800.jpg image

Uniklip Equal T-shirt

Ger konstruerade, lättanvända T-övergångar för UNIKLIP kabelrännesystem.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Uniklip T-fördelning, 50 mm
Uniklip T-fördelning, 75 mm
Uniklip T-fördelning, 100 mm
Uniklip T-fördelning, 150 mm
Uniklip T-fördelning, 225 mm
Uniklip T-fördelning, 300 mm
Uniklip T-fördelning, 450 mm
Uniklip T-fördelning, 500 mm
Uniklip T-fördelning, 600 mm
PH40786.jpg image

Speedway Cable Ladder Flat Elbow, 90 grader

Ger välkonstruerade och lättanvända hörnövergångar i 90° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway kabelstegsystem.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Speedway Kabelstege platt sväng, 90°, 150 mm
Speedway Kabelstege platt sväng, 90°, 300 mm
Speedway Kabelstege platt sväng, 90°, 450 mm
Speedway Kabelstege platt sväng, 90°, 600 mm
Speedway Kabelstege platt sväng, 90°, 750 mm
Speedway Kabelstege platt sväng, 90°, 900 mm
PH40795.jpg image

Horisontell justerbar koppling

Säkert justerbart horisontellt kopplingssystem med funktioner som förbättrar den speciella profilen för Speedway-kabelstegsystemet
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Horisontell justerbar koppling
PH41168.jpg image

PEMSA trådkorg Tray Rapide

Kontinuerlig lösning med Rapide-teknik för optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-trådkorgsbricka, snabb, svart, 3 000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-trådkorgsbricka Rapide, svart, 3 000 mm x 60 mm x 60 mm
PH41141.jpg image

PEMSA trådkorgsfack C fäste

Mångsidiga stöd för trådkorgsbricka som använder snabbkopplingstekniken för snabb och säker takmontering eller installation av stagkanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
PEMSA-trådkorgsbricka C-konsol 165 mm
C-konsol för PEMSA-trådkorgsbricka 200 mm
C-konsol för PEMSA-trådkorgsbricka, 265 mm
C-konsol för PEMSA-trådkorgsbricka, 365 mm
C-konsol för PEMSA-trådkorgsbricka, 465 mm
PH41152.jpg image

PEMSA trådkorg fack Universal Tray skarv

Ger en stadig, förstärkt skarv för PEMSA-trådkorgsystem för att säkerställa robust fastsättning med enkel installation.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Universalskarv för PEMSA-trådkorgsbricka, svart
Universalskarv för PEMSA-trådkorgsbricka
PH41147.jpg image

PEMSA trådkorg Tray kabeluttag

Justerbart kabeluttag för enkel och säker kabelhantering.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kabelutlopp för PEMSA-trådkorgsbricka, PG
Kabelutlopp för PEMSA-trådkorgsbricka, svart
PH41244.jpg image

Expansionsankare, osprucken betong

Expansionsankare för användning i betong som inte är sprucken.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Bultexpansionsankare, betong utan sprickor, M10-gänga, 70 mm
PH5380.jpg image

APY externt horisontellt väggfäste

Horisontell väggfäste för montering av gängstång.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
APY Yttre horisontell väggkonsol, Stål, EG, E0L, E0, E1 Kanal
APY Yttre horisontell väggkonsol, Stål, EG, E2L, E2, E3 Kanal
Ekstern horisontal veggbrakett, stål, elektrogalv., E4, A, C-profil
APY Yttre horisontell väggkonsol, S316, A, C Stag
PH5783.jpg image

3000 sats med strålklämmor

Allt du behöver ingår i detta kit för att direkt fästa U-kanaler till balkar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
3000 Balkklämsats, 300 mm, 15 mm Max Fläns
Balkklämssats, 400 mm, 15 mm max fläns
Balkklämssats, 500 mm, 15 mm max fläns
Balkklämssats, 600 mm, 15 mm max fläns