Bultexpansionsankare, betong utan sprickor, M10-gänga, 70 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Bultexpansionsankare, betong utan sprickor, M10-gänga, 70 mm
Katalog#: CAH10070
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Kilankare för tung last
- För betong utan sprickor
Specifikationer
Produktattribut
| Karakteristiska axiella laster från ETA-05/0242 | ||
| Artikelnummer | Sprucken Betong C20/25 | Icke sprucken betong C20/25 |
| CAH08060 | - | 4.8 kN |
| CAH10070 | - | 6.4 kN |
Certifieringar
CE, 05-0242
English
ETA-05/0242



- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.