Installation och säkerhet

nVent ERICO Cadweld 101

nVent ERICO Cadweld-anslutningen


  • nVent ERICO Cadweld exotermiskt svetssystem är utformat för att vara enkelt att använda, lätt att upprepa och anpassningsbart för valfri applikation.
  • Från utvecklingen år 1938, är nVent ERICO Cadweld utformad för att kunna användas utan en formell licens och minimal personlig skyddsutrustning (PPE, personal protective equipment) för att göra installatörens liv enklare – inte mer komplicerat.

Så här fungerar det


nVent ERICO Cadweld Welding Process

Play

Som en fortsättning på traditionen med tekniskt ledarskap har nVent ERICO Cadweld Plus utvecklat en förenklad metod i att utföra exotermiskt svetsade elektriska anslutningar. Detta tillförlitliga system har uppdaterats på senare år för att inkludera nVent ERICO Cadweld Plus cupdesign för det integrerade svetsmaterialpaketet, som har effektiviserat installationsprocessen genom att eliminera material med risk för antändning.

Svetsmaterial för nVent ERICO Cadweld Plus finns i en stålkopp. Bägaren placeras i formdegeln och tändlisten ansluts till styrenheten. Vid aktivering skickar kontrollenheten en elektronisk laddning som initierar den exotermiska reaktionen. När reaktionen är klar lossas den formgjutna metallen och överförs ned till tryckhålet dit över objekten som ska svetsas i svetshåligheten.

För att göra processen säkrare och tillåta flera alternativ för strömkällor har nVent ERICO introducerat nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exotermisk svetskontrollenhet.

nVent ERICO Cadweld 101


IL2585

nVent ERICO Cadweld System

nVent ERICO Cadweld Plus-anslutningar erbjuder alla fördelar som finns med traditionella nVent ERICO Cadweld-anslutningar:

  • Aktuell bärförmåga är lika med eller större än den för ledaren
  • Klara upprepade strömavbrott utan att få problem med driften
  • Permanent, molekylärt band som inte lossas eller korroderar, vilket resulterar i en anslutning med en livslängd som motsvarar den för installationen
  • Anslut koppar mot koppar, koppar mot galvaniserat eller enkelt stål, kopparbelagd stål, koppar mot brons/mässing/rostfritt stål, stål mot stål osv.
  • Ingen extern ström eller kraftkälla behövs
  • Kvalitetsförsäkran är enkel och visuell
  • Minimal installationsträning krävs
  • Överskrider kraven för “IEEE Std. 837-2014 -Std. för kvalificerade permanenta anslutningar som används i understationens jordning"

Så här installerar du nVent ERICO Cadweld


Se instruktionerna som medföljer i alla nVent ERICO Cadweld gjutformspaket för korrekt förberedelse och användning.

STEG 1: Förbered och värm upp gjutform och ledare enligt instruktionerna. Placera ledarens ändar i den öppna gjutformen.

STEG 2: Stäng handtagen för att låsa formgjutningshalvorna mot varandra. Släpp metallskivan i degeln och se till att den sitter fast ordentligt och täcker tryckhålet.

STEG 3: Placera svetsgodset i degeln. Tryck nederst på behållaren för att lossa startmaterialet. Sprid ut lite startmaterial överst i gjutformen.

STEG 4: Stäng luckan och tänd med flintpistolen. Öppna gjutformen efter 10 sekunder när metallen har blivit fast.

Så här installerar du nVent ERICO Cadweld Plus


Se instruktionerna som medföljer i alla nVent ERICO Cadweld Plus gjutformspaket för korrekt förberedelse och användning.

STEG 1: Förbered och värm upp din gjutform och ledare. Placera ledarens ändar i den öppna gjutformen.

STEG 3: Tryck på och håll in impulständningsbrytaren och vänta på tändningen. Lamporna indikerar när reaktionen uppstår.

STEG 2: För in nVent ERICO Cadweld Plus-koppen i gjutformen och montera slutklipset för nVent ERICO Cadweld Plus Impulse i tändremsan.

STEG 4: Öppna gjutformen, ta bort den expanderade stålkoppen och rengör gjutformen. Inga specialverktyg krävs.

Är du beredd att lära dig mer?

Se vårt avsnitt för instruerande videoklipp och demonstrationer kring hur du förbereder och skapar en anslutning för nVent ERICO Cadweld och anslutningstidsstudier.

Se videor och demonstrationer

Säkerhetskrav


  • Installationsinstruktionerna medföljer varje nVent ERICO Cadweld-gjutform. Om inte en specifik plats kräver det behövs ingen ytterligare licensiering. En svetslicens behövs inte för att skapa en nVent ERICOCadweld-anslutning.
  • Handskar och skyddsglasögon är det enda som PPE nVent ERICO rekommenderar för att på ett säkert sätt få ut maximalt av nVent ERICO Cadweld-anslutningar.
  • Se kraven för din anläggning för ytterligare PPE-procedurer.
  • nVent ERICO Cadweld Plus kontrollenhet levereras med ledningar på 1,8 meter eller 4,6 meter för att göra det möjligt för installatören att antända Cadweld Plus på avstånd.

Inspektion


Korrekt inspektion av en nVent ERICO Cadweld-anslutning vilar på bedömningen från personalen på fältet. Studera noggrant storlek, färg, ytbehandling och porositeten i anslutningen.

Exempel på godkända anslutningar:

PH37674.jpg

Råd och tips


Vill du veta mer om installation av nVent ERICO Cadweld?

Se träningsvideor, demonstrationer och registrera dig för praktisk träning.

SE HÄR