Lösningar för överspänningsskydd

Lösningar för överspänningsskydd

Vi konstruerar säkra, tillförlitliga kvalitetslösningar för att tillgodose dina behov av överspänningsskydd

Även med det bästa jordnings- och bindningssystem kan elektriska transienta händelser och störningar orsaka förlust av elektrisk utrustning och öka stilleståndstiden. Ett samordnat överspänningsskyddssystem är avgörande för att säkerställa skydd under en större elektrisk händelse och förlänga utrustningens livslängd genom att minska påverkan av övergående händelser med låg magnitud.

För både byggnadskraft och lågspänningstillämpningar har nVent ERICO produkterna och expertis för ett omfattande överspänningsskydd på kraft- och kommunikationsledningar orsakade av blixtnedslag, byggnadssystem och andra kopplingshändelser. Vårt engagemang i branschen går före skapandet av de ursprungliga IEC- och UL-standarderna för lågspänningsöverspänningsskydd, och vi har varit aktiva i alla större världsomspännande standardkommittéer för överspänningsskydd (SPD) och industriorgan, inklusive IEEE, IEC och UL.

Varför det är viktigt med koordinerat överspänningsskydd


Surge Products

Blixtnedslag är källan till några av de största transienta händelserna som en anläggning kommer att uppleva, men det största antalet skadliga händelser orsakas av transienter i kraftomkoppling. Avstängning av induktiva belastningar, såsom motorer, luftkonditioneringsanläggningar, hushållsapparater och till och med en kontorskopieringsmaskin, kan orsaka en transient på många tusen volt.

Att ha ett samordnat överspänningsskyddssystem för att skydda växelströmsmatare och data- och kommunikationssystem är absolut nödvändigt för att säkerställa ett tillförlitligt skydd av strukturer, industriell och kommersiell verksamhet och personal i händelse av elektriska störningar.

Lösningar


ERICO_SurgePowerProtection.png image

Strömskydd

Det första försvarssteget är installation av primära skyddsanordningar vid ingången till elnätet, följt av sekundärt skydd vid distributionsnätens paneler och vid behov vid användningsstället.

Lär dig mer
ERICO_SurgeProtection.png image

Specialiserat strömskydd

För specialiserade applikationer är förebyggande mot transienter bara en del av lösningen. Vissa applikationer kräver mer specialiserade SPD:er för att minska brus, lösa harmonisk distorsion och ge maximalt skydd i de mest extrema miljöerna.

Lär dig mer
ERICO_CommunicationProtection.png image

Data- och signalskydd

Spänningstoppar vid åska kan förstöra eller äventyra funktionen i system för signal- eller datakommunikation. Överspänningsskyddsenheter för data och signalsystem är designade att transientskydda utrustning mot inducerade spänningstoppar i en kompakt design.

Lär dig mer

Produkter


Experter sedan 1903


I mer än ett sekel har nVent ERICO varit en ledande expert på lösningar för elektriska skydd, föregångare för standarder i hela branschen. Med verksamhet i 30+ länder utformade för lokaliserade lösningar över hela världen fokuserar vi på att stödja branschen genom: 

LightningProtection_IconBuckets3.jpg image

Standarduppfyllande

LightningProtection_IconBuckets2.jpg image

Produktutveckling

LightningProtection_IconBuckets1.jpg image

Utbildning och bästa praxis

LightningProtection_IconBuckets4.jpg image

Designhjälp samt specificering

LightningProtection_IconBuckets5.jpg image

Tekniktjänster

LightningProtection_IconBuckets6.jpg image

Teknisk support

Besök nVent ERICO tekniktjänster samt sidan för designtjänster

LÄS MER

Med mer än 100 års branscherfarenhet, inklusive forskning, testning och produkttillverkning, använder nVent ERICO ett konstruerat tillvägagångssätt när de arbetar med kunder på applikationer för åskskydd, allt från små installationer till nyckelfärdiga projekt som kostar flera miljarder dollar var som helst i världen. Vårt team av designer och tekniker är här för att hjälpa dig att bygga ett tillförlitligt, omfattande elektriskt jordningssystem.

Vi tar ett förhållningssätt till åskskydd som hjälper kunder att hitta rätt lösning för sina behov. Vårt team av skickliga ingenjörer erbjuder global teknisk support och flera av våra nVent ERICO-anställda sitter i koder och standardkommittéer som hjälper till att forma industrikrav.

Lär dig mer


Redo att komma igång?

Har du ett projekt som behöver överspänningsskydd?
Kontakta och låt oss få veta hur vi kan assistera med vår överspänningsskyddslösningar, specialistkunskap eller våra produkterbjudanden.

KONTAKTA OSS