Anslutning av eldistributionsnät och skyddsapplikationer
BYGG ETT BÄTTRE OCH MER UTHÅLLIGT ELNÄT
I över 100 år har nVent ERICO varit en viktig leverantör av elektriskt skydd för kritisk infrastruktur för allmännyttiga företag.
nVent ERICO:s elektriska skyddslösningar förbättrar nätets motståndskraft med en pålitlig, säker, långsiktig lösning, som ger skydd för kritiska nyttotillgångar. Verksamhetsteamet på nVent har erfarenhet av forskning, testning och produkttillverkning och nVent använder sig av ett tekniskt tillvägagångssätt när de arbetar med kunder på elektriska skyddstillämpningar, allt från små installationer till nyckelfärdiga projekt för flera miljarder dollar globalt. Ägare, operatörer och entreprenörer över hela världen litar på nVents expertis och högkvalitativa produkter.
Utility Virtual World
Click the image to the left to explore nVent's virtual world featuring product information for substations, transmission and distribution, renewables and more.
Stationer för energiframställning och transformatorstationer

nVent ERICO förstår de unika utmaningar och risker som olika typer av kraftverk står inför och är väl insatt i relevanta efterlevnadsstandarder över hela världen (IEEE, IEC, UL, osv.). Varje typ av kraftverk, inklusive koleldad, naturgas, kärnkraft, vattenkraft och förnybar energi (sol och vind), kräver elektriskt skydd. En pålitlig industripartner, nVent ERICO har hjälpt till att utveckla lösningar för energiframställning som nu är standard. Med detta arv och erfarenhet servar nVent ERICO nu nästa generation av förnybara energikällor med samma tillförlitliga, motståndskraftiga och effektiva lösningar som ansluter och skyddar kritiska strukturer och utrustning.
- Exponering för transformatorstationer, jordningsfel och transienta överspänningar utsätter människor och utrustning för risker.
- Elektronisk utrustning i transformatorstationer kan skadas av normala kopplingsstötar och andra ogynnsamma förhållanden (elektriskt brus, jordpotentialökning och enstaka inducerade eller direkta blixtimpulser).
- nVent ERICO är en ledande leverantör av elektriskt skydd lösningar för transformatorstationer. Vi erbjuder ett heltäckande, systematiskt tillvägagångssätt för elektriskt skydd för transformatorstationer.
Energiframställning, interaktivt verktyg
Energiöverföring och distributionsstolpar

Fel och transienta händelser som påverkar kraftöverförings- och distributionsstolpar kan utsätta allmänheten för fara. nVent ERICO förstår alla överväganden och parametrar för åskskydd, överspänningsskydd och jord- och bindningssystem för dessa tillämpningar. Vi erbjuder lösningar speciellt utformade för överförings- och distributionsstolpar. Vår expertis och nischspecialisering har etablerat nVent ERICO som en pålitlig partner inom elbranschen.
nVent ERICO tillhandahåller lösningar för elektriska skydd i hela elverksmiljön, inklusive energiframställningsstationer, kraftledningar och distributionsstolpar.
Eltransformatorstation, interaktivt verktyg
Allmännyttiga produktlösningar

nVent ERICO Cadweld
Exotermiska svetsar bildar ett permanent band med låg motståndskraft som inte kommer att lossna eller korrodera med tiden, vilket gör den idealisk för allmännyttiga infrastrukturer som är beroende av långvariga anslutningar. Detta gör nVent ERICO Cadweld till en viktig del av vårt jordnings- och bindningssystem som används för att jorda ledare till jordelektroder, vilket kan inkludera jordstavselektroder, byggnadsstål och armeringsjärn. Vårt omfattande erbjudande av exotermiska bindningssatser är resultatet av vårt långvariga partnerskap med elbranschen, där nVent ERICO har utvecklat många Cadweld-lösningar, inklusive formar och svetsmaterial specifikt för allmännyttiga infrastrukturer.

Jordnings- och bindningslösningar
nVent ERICO är en global ledare inom jordnings- och bindningslösningar för elnätsinfrastruktur och är betrodd att tillhandahålla system som måste fungera tillförlitligt i 80 år eller längre. Under många decennier har vi etablerat expertis och ett heltäckande erbjudande som gör att vi kan närma oss våra kunder på ett samarbetande, konsultativt sätt för att lösa problem och säkerställa att den bästa möjliga lösningen alltid uppnås. Vi är fortsatt engagerade i att stödja elbolagskunder genom vår interna teknik och engagemang för FoU.

Åskskyddslösningar för allmännyttig infrastruktur
nVent ERICO är den enda leverantören av åskskyddssystem (LP) som erbjuder lösningar baserade på alla typer av LP-metodik och standarder för överensstämmelse. Detta gör det möjligt för oss att tillhandahålla LP-lösningar som är bäst lämpade för att möta behoven inom ett givet applikationsområde. Även om det är omöjligt att eliminera risken för ett blixtnedslag, ger nVent ERICO LP-lösningar chansen att undvika eller mildra skador på kritiska tillgångar.

Överspänningsskyddsenheter
nVent ERICO är ledande inom överspänningsskyddsenheter (SPD) som skyddar kritiska tillgångar inom en rad branscher, inklusive elverk. Vi erbjuder överspänningsskyddslösningar som skyddar kritisk elektronisk utrustning och system inom alla applikationsområde, inklusive energidistributionspaneler, diskreta signaler (ingångar och utgångar), nätverkskommunikationsdatalinjer och RF-signalutrustning. Detta omfattande erbjudande inkluderar standardteknik för överspänningsskydd (MOV, TOV, GDT, Spark Gap och hybrider) samt en egenutvecklad nVent ERICO Transient Discriminating (TD)-teknologi som ger förbättrat skydd under extrema överspänningshändelser.

nVent ERICO sexpunktsplan för skydd
nVent ERICO sexpunktsplan för skydd är ett system som tillhandahåller omfattande elektriskt skydd för infrastruktur och tillgångar genom att integrera lösningar för åskskydd, jordning och bindning samt överspänningsskydd. Genom att tillverka och distribuera allt under ett varumärke kan du vara säker på att du har det du behöver för alla anläggningar, tillämpningar eller speciella omständigheter.

Tekniskt stöd
nVent ERICO har etablerat ett arv av industrisamarbete och ny produktinnovation genom vår investering i interna tekniska resurser. Idag erbjuder nVent ERICO omfattande design- och tekniktjänster, som stödjer kunder över hela världen med interna teknikerteam och spetsresurser. Våra kunniga ingenjörer är branschledande experter som har tillbringat karriärer som specialiserat sig på nischade elektriska applikationer och kan hjälpa anläggningsägare, ingenjörer och entreprenörer att designa den mest lämpliga lösningar för elektriskt skydd.