Telekom-applikationer

Telekommunikation jordning, bindning och åskskydd

Lösningar som förbättrar nätverkstjänster och tillförlitlighet

Vad händer om blixten rutinmässigt orsakar avbrott av nätverket? Snabb utbyggnad av pålitlig nätverksinfrastruktur som kan motstå miljöförhållanden är avgörande för telekommunikationen. Oavsett om det gäller utrustning för trådlös, trådbunden, edge computing, kärnnätverk eller datacenterapplikationer hjälper vi våra kunder inom telekommunikationsbranschen att undvika störningar i tjänsten med lösningar som ansluter och skyddar elektriska och elektroniska tillgångar.

nVent ERICO-lösningar skyddar mot elektriskt brus, ström och blixtstörningar och gör elektriska anslutningar enklare i täta krafttillämpningar. nVent erbjuder en rad högkvalitativa produkter som uppfyller och överträffar relevanta industristandarder inom vår kraftfulla portfölj av varumärken.

Tillsammans med vårt globala tillverkningsfotavtryck och globala supportnätverk är nVent den idealiska partnern för att stödja din utbyggnad av telekommunikationsinfrastruktur genom lösningar som ger tryggt skydd av kritiska tillgångar, skräddarsydda för specifika behov och skalbara för att växa och hjälpa dig att växa och uppnå bästa avkastningen för din investering.

Applikationer och lösningar


Data Center

Lösningar för telekommunikationens Core Central-kontor

Huvudväxlingsanläggningen och kärnelementet i ett telekommunikationsnätverk, centralkontoret rymmer utrustning som används för att utföra dataväxling och routing, fakturering, nätverkshantering och andra viktiga funktioner. Stora växelströms- och likströmssystem finns på centrala kontor för att alltid tillhandahålla kontinuerlig ström. Det är absolut nödvändigt att den känsliga, verksamhetskritiska elektroniken som finns på dessa platser skyddas från blixtnedslag, transienter i kraftsystemet och elektriskt brus. Med ledande erfarenhet och expertis tillhandahåller nVent elektriskt skydd, strömanslutningar och kabelhanteringslösningar för Core Central-kontorets infrastruktur.

Datacom Construction

Lösningar för fast infrastruktur

Fasta nät (inklusive fiber- och kabelnät) är en central ryggrad för konsumenternas ökande databehov och nätverk som 4G LTE och 5G, utöver dess funktion att bära nöd- och försvarskommunikation. Utbyggnaden av infrastruktur för fast linje, inklusive tvinnade koppar-, optiska fibrer och hybridfiberkoaxialnätverk, kan vara utmanande, särskilt där bygg- och underhållsarbeten för fiberoptiska nätverk sker på/under huvudvägar och gator. nVent tillhandahåller lösningar som är väsentliga för fasta nät.

nVent ERICOs jordnings- och bindningslösning krävs i de flesta koppar- och fiberoptiska nätverk för att förhindra skador på kritiska underjordiska och överliggande koppar- och fiberoptiska kablar. Jordning och bindning spelar också en nyckelroll för personalens säkerhet eftersom vi säkerställer korrekt jordning och bindning i områden där underhållspersonal arbetar, inspektionsbrunnar, handhål och stolpmonterade åtkomstpunkter för abonnenter.

Top of Telecom Tower

Lösningar för trådlös infrastruktur

Trådlös telekommunikationsinfrastruktur består av mikrovågstorn, mobiltorn, små 5G-celler och antenner monterade på hustak. Den här tekniken är viktig för de dagliga kommunikationsaktiviteter som vi förlitar oss på: telefonsamtal, e-post, sociala medier och fil- och dataöverföring. Idag är trådlös infrastruktur i centrum för en snabb teknisk utveckling som äger rum inom telekomindustrin inklusive 4G LTE, 5G och smarta uppkopplade och IoT-enheter.

Den trådlösa telekominfrastrukturen är redan en komplex elektrisk miljö och står inför betydande exponering för ogynnsamma förhållanden som kan störa nätverket. Stora torn utsätts till exempel för direkta blixtnedslag, som kan komma in i byggnaden, skyddet eller skåpet via kommunikationsmatarna och skada kritiska tillgångar och överspänningar i kraftledningarna kan skada utrustning. nVent ERICO ger bästa praxis-lösningar som hjälper till att minska risken för skador i alla typer av applikationsområde för trådlös infrastruktur.

Computer Screen

Lösningar för edge computing

Edge computing avser ett distribuerat IT-nätverk där beräkningar för datainsamling och lagring sker i omedelbar närhet. Fördelarna med edge computing inkluderar förbättrad bandbredd, vilket möjliggör databearbetning och respons i realtid. Detta kräver flera lager av decentraliserad infrastruktur (edge-enheter och edge-datacenter) från en gateway till ”molnet”. Edge computing-system drivs av mindre, snabbare elektronik där att upprätthålla kostnadseffektiv hög tillgänglighet (upptid) är en ständig utmaning. nVent ERICO tillhandahåller jordnings- och skyddslösningar för utomhusskåp

Satellite Beams

Lösningar för satellitkommunikation

Det finns för närvarande tusentals satelliter som kretsar runt jorden som använder telekommunikationsapplikationer inklusive telefon, radio, TV, internetåtkomst, GPS, datainsamling såväl som för militära ändamål. Med förmågan att ta emot och sända signaler till jorden har dessa satelliter fördelen att snabbt kunna etablera kommunikationslänkar utan behov av omfattande markbaserad infrastruktur jämfört med optisk fiber och mikrovågsradiotorn.

Framsteg inom nya generationer av Low Earth Orbit (LEO) satellitteknologi inkluderar förbättrade uppskjutningsmöjligheter, nyare kommunikationsprotokoll och låg latens. Detta kommer att göra det möjligt för tiotusentals satelliter att skjutas upp i omloppsbanan och skapa ett behov av ett betydande antal mark- baserade satellitjordstationer. nVent står redo med lösningar som ansluter och skyddar markbaserad satellitkommunikationsutrustning över en rad applikationer;

nVent ERICO tillhandahåller elektrisk skyddslösning inklusive åskskydd, jordning och bindning och överspänningsskydd till markstationer för satellitkommunikation.

Utbildning and resurser


AdobeStock_309775726_nVent.png image

Läs mer om nVent ERICO utbildning idag!

nVent ERICO utnyttjar sin betydande tekniska erfarenhet och resurser för att erbjuda våra kunder gratis, omfattande utbildning. Över 25 kurser är tillgängliga för telekommunikation, inklusive många specialiserade jordnings- och bindningsämnen.

LÄS MER
ERICO_TelecomDownload.png image

nVent telekommunikation nedladdningscenter

Se en omfattande lista över telekommunikationsbroschyrer och vitböcker från varumärket nVent.

LÄS MER

Intresserad av att lära dig mer?

Har du ett projekt som är redo för planering?
Kontakta oss och berätta för oss hur vi kan hjälpa till med våra lösningar för jordning och bindning, vår expertis eller vårt produktutbud.

KONTAKTA OSS