Kommersiell och industriell tillämpning

Skapa elektrisk anslutning och skydd

Jordning, bindning och åsk- och överspänningsskydd för kommersiell och industriell byggteknik.

Kommersiellt och industriellt byggande kräver elektriska anslutnings- och skyddslösningar som med större tillförlitlighet arbetar för att hålla människor och egendom fria från skada. Att skydda allt från byggnader till torn till fabriker till lager blir enklare med beprövade lösningar från en ledare inom jordning, bindning och elanslutning som förstår dina unika projektkrav.

Vi byggde upp vårt rykte för säkerhet och konsekvens genom att lösa alla typer av överströmsutmaningar, från åskskydd på skyskrapor till jordat plåttak till att designa effektiva överspänningsskyddssystem för alla typer av kommersiella och industriella anläggningar.

Lita på nVent ERICO för produkter som är kompatibla med UL- och IEC-standarder som kan förbättra säkerheten för ditt nästkommande byggprojekt.

Applikationer


50103229_XXL.jpg

Vattenbehandlingsanläggning

AdobeStock_287551256.jpeg image

Industriella anläggningar

55748049_XXL.jpg

Distributionscentra

AdobeStock_55455893.jpeg

Kommersiella byggnader

Jordning och bindning


Vi intar en systematisk inriktning för att minimera hot som orsakats av övergångar från basen och uppåt. Kommersiella byggnader och industristrukturer kan dra nytta av en samordnad elskyddsplan som fullt ut tar hänsyn till riskerna med strömstötar och blixtnedslag. Vi tar med oss byggnadsingenjörer och byggentreprenörer allt som behövs för att designa en effektiv lösning och expertis för att hjälpa dig i alla projektstadier.

Grounding Busbar

Jordsamlingsskena

Ordentlig bindning är absolut nödvändigt för att skapa ett ekvipotentialplan mellan servicejord och utrustningen vid fel och tillfälliga förhållanden. Vi erbjuder jordsamlingsskena i standardstorlek och kan anpassa designen efter dina specifikationer.

Lär dig mer

Jordstav och jordkopplare

Från våra industriledande kopparbundna jordstavar till stavar av solid koppar, rostfritt stål eller galvaniserade stavar har vi en jordstavslösning som du kan lita på, inklusive jordkopplingar.

Lär dig mer

Cadweld Connections

Jordningsanslutningar

Cadweld exotermiskt svetsade anslutningar har utvecklats för att ge permanenta molekylära förbindningar som inte lossnar eller korroderar. Anslutningarna är designade för att bevara kopplingen för livslängden i din byggnad och är certifierade enligt IEEE 837.

Lär dig mer

Theft Deterrent Cable

Jordningslösningar för stöldskydd

Stöldskyddande kompositkablar är ledande och fungerar som kopparledare, men innehåller ett yttre stållager som är svårt att kapa. Dessa ledare är idealiska för exponerade elektriska jordledningar.

Lär dig mer

Åskskyddssystem


Våra ljusskyddsserier inkluderar olika alternativ för att förhindra kostsam skada på kommersiella och industriella byggnader.

nVent ERICO Lightning Protection Parts
  • System 1000 införlivar tre luftterminalmodeller och tillbehör som är designade för att uppfylla kraven enligt den franska normen NF C 17-102 Standard.
  • System 2000 är en konstruerad serie av ventilationsterminaler, nedledare, och anslutningar i enlighet med europeiska IEC 62305 och USA UL 96, NFPA 780 standarder.
  • System 3000 är ett tekniskt avancerat belysningsskyddssystem som erbjuder effektivt luftterminalplacering i enlighet med Collection Volume Method (CVM).

Lär dig mer

LP Design Services

Vi förstår byggnadsindustrins senaste krav. Om du behöver snabb teknisk rådgivning eller fullständig projekthjälp kan nVent ERICO hjälpa till med:

  • Anpassad design av åskskyddsenheter för torn och höghus.
  • Datorjordningslayouter och analys för att bygga betongfundament.
  • Omfattande utbildning och konsulttjänster till tekniker och entreprenörer.
  • Skräddarsydda program för att minska risker och förfina designen av elektriska skyddssystem.
  • Lokal support på plats.

Överspänningsskydd


Modern industri förlitar sig i stor utsträckning på elektronisk automation för att öka produktiviteten, öka säkerheten och utnyttja ekonomiska fördelar. Kraftkretsar utsätts dock ofta för elektriska störningar från till- och frånslag av belastningar, elektriskt brus och även tillfälliga inducerade impulser. Eftersom de säkerhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av tillfälliga eller permanenta fel på industriell utrustning inte kan tolereras, bör skyddsanordningar installeras på kritiska strömkretsar. nVent ERICO erbjuder en komplett serie av skyddsanordningar mot överspänning som kan koordineras till en effektivt stegvis elektrisk skyddsplan.

nVent ERICO erbjuder skyddslösningar för strömfall i en samordnad inriktning där det första försvarssteget är installation av primära skyddsanordningar vid ingången till elnätet, följt av sekundärt skydd vid distributionsnätens paneler och även vid behov vid användningsstället för applikationer.

ERICO_TDXProducts.png image

TDX räckvidd

nVent ERICO:s produkter med transientavledande panelskydd är konstruerade för kritiska skyddstillämpningar. Dessa produkter är speciellt avsedda för skydd av utrustning, paneler och motorer och för att medge lång livslängd även under de svåraste överspänningsförhållandena.

LÄS MER
ERICO_SESProducts.png image

SES-sortiment

nVent ERICO:s produkter för spärrning av serviceåtkomst är avsedda att skydda känslig elektronik i servicepaneler i bostäder eller mindre kommersiella anläggningar. Dessa modeller skyddar mot både överslag som uppstår på grund av spänningstransienter och mindre liknande avbrottshändelser.

LÄS MER
ERICO_DTProducts.png image

DT-område

nVent ERICO erbjuder flera serier av skyddsanordningar mot överspänning (SPD) som är lämpliga för ett stort antal applikationer och ger tillförlitligt skydd mot spänningstransienter på eldistributionssystem. DT1- och DT2-seriens överspänningsskydd för DIN-skena ger tillförlitligt och effektivt skydd mot spänningstransienter i IEC-klass I och UL-typ 1CA-miljön.

LÄS MER
ERICO_EDTProducts.png image

EDT-område

EDT2-seriens förstärkta transienta skyddsenheter mot överspänning ger tillförlitligt skydd mot spänningstransienter inom IEC klass II och UL typ 1CA miljöer. nVent ERICO:s teknik för transientavledning (TD) säkerställer oavbruten drift under och efter onormala spänningstoppar.

LÄS MER
ERICO_SurgePF.png image

Överslagsbegränsningsfilter

Överspänningsreduktionsfilter både avleder hög överspänningsenergi och filtrerar överspänning och är idealiska för primära serviceskyddstillämpningar. Det effektiva lågpassfiltreringssteget dämpar dramatiskt spänningsökningen och genomgångsspänningen minskar därmed betydligt risken för fysiska utrustningsskador. De är uppbyggda med TD-teknologi vilket gör dem motståndskraftiga mot tillfällig överspänning på AC-kraftnätet. Överensstämmelsen med IEC-standarder garanterar högsta funktionalitet och produktsäkerhet.

LÄS MER
ERICO_CommunicationProtection.png image

Kommunikationsskydd

nVent ERICO erbjuder flera serier med anordningar för överspänningsskydd för data och signalsystem, avsedda att ge transient skydd för utrustning mot inducerade spänningstoppar. Dessa är också väl lämpade för skydd av industriell utrustning och är kompakta i storlek, samtidigt som de erbjuder hög bärförmåga för överspänning. Data- och signalöverspänningsskydd för nVent ERICO erbjuder en komplett lösning för att eliminera skador, stillestånd och strömavbrott.

LÄS MER
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Läs mer om nVent ERICO utbildning idag!

nVent ERICO erbjuder utbildning och professionellt utvecklingskredit.

LÄS MER

Med mer än 100 års branscherfarenhet är nVent ERICO dedikerade till att tillhandahålla omfattande utbildning för specifikation, installation och underhåll av elektriska skyddssystem för att säkerställa optimal prestanda och överensstämmelse.

nVent ERICO är en RCEP-nationell leverantör av teknisk utbildning med live-instruktioner och är godkänd för att utfärda PDH för utbildningsverksamhet och erbjuder kurser som täcker:

  • Jordning och bindning
  • Överspänningsskydd
  • Åskskydd

Lär dig mer


CadweldLaptop_update.png image

Cadweld.com

Läs mer om Cadweld för tekniker eller enteprenörer. Lär dig hur du anger, väljer och installerar alla typer av anslutningar för din applikation.

Besök Cadweld.com
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Visa vår katalog över nVent ERICO-resurser

Besök nVent ERICOs resurskatalog som innehåller broschyrer, vitböcker, kataloger med mera.

Lär dig mer
ERICO_GEMCalculator.png image

nVent ERICO GEM-kalkylator

För att hjälpa till med att uppskatta mängden GEM som krävs för installationer är nVent stolta över att kunna erbjuda vår gratis webbaserade GEM-kalkylator.

Lär dig mer

Är du beredd att komma igång?

Ta kontakt och lär dig mer om våra lösningar för jordning och bindning och åskskydd, expertis eller produkterbjudande.

KONTAKTA OSS