Videoklipp och demonstrationer

Instruktionsvideor och demonstrationer
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Läs mer om nVent ERICO utbildning idag!

nVent ERICO erbjuder utbildning och professionellt utvecklingskredit.

LÄS MER

nVent ERICO Cadweld-träning garanterar att användare blir välinformerade om nVent ERICO Cadweld-processen, verktygen och kraven för anslutningarna. Håll dig uppdaterad kring de senaste produkterna, verktygen och instruktionsvideoklippen.

Översiktsvideoklipp för nVent ERICO Cadweld


Introduction to nVent ERICO Cadweld Plus Installation Process

Play

Introduktion till nVent ERICO Cadweld Plus

Anvisningar steg-för-steg för Cadweld-processen.

TITTA NU

nVent ERICO Cadweld Plus for Rail – Worldwide Leader in Exothermic Connection Technology

Play

nVent ERICO Cadweld Plus för räls

Som en fortsättning på traditionen med tekniskt ledarskap har nVent ERICO Cadweld Plus utvecklat en förenklad metod i att utföra exotermiskt svetsade elektriska anslutningar för räls och järnväg.

TITTA NU

nVent ERICO Cadweld testfilmer


Making a nVent ERICO Cadweld Plus TA Style Connection

Play

Skapa en nVent ERICO Cadweld Plus TA-anslutning

Denna video vägleder användare genom att skapa en nVent ERICO Cadweld TA-anslutning.

TITTA NU

Play

Skapa en nVent ERICO Cadweld Plus GT-stilanslutning

Denna video vägleder användare genom att skapa en nVent ERICO Cadweld GT-anslutning.

Titta nu

GRC-182Q Fusing Test Featuring nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections

Play

GRC-182Q säkringstest

GRC-182Q säkringstest med ¾" jordstav till 4/0 kopparledare med nVent ERICO Cadweld; 10100A RMS 60Hz tillämpad.

Titta nu

SSC-2Q Fusing Test Featuring nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

SSC-2Q säkringstest

SSC-2Q säkringstest använder 4/0 kopparledare till 4/0 kopparledare med nVent ERICO Cadweld; 10100A RMS 60Hz tillämpad.

Titta nu

Personlig utbildning på plats


Vill du få utbildning på plats för nVent ERICO Cadweld?

Ditt projektteam kan få praktisk erfarenhet med utbildning på anläggningen från en Cadweld-expert. Vid slutförande av den praktiska utbildningen utfärdar nVent ERICO ett kort som verifierar utbildningsdatumet.

BEGÄR UTBILDNING

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt tekniska supportteam kring eventuella installationsfrågor.

KONTAKTA TEKNISK SUPPORT