RackChiller ,Rear Door Cooler
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

RackChiller Bakdörrskylare, aktiv

RackChiller värmeväxlare för bakdörr (RDC) är utformad för att hantera kylbehov med hög värmebelastning inom server-, dator- och lagringsrack med hög densitet. RDC installeras på utrustningsrack som en separat bakdörr med en extra ram, vilket gör att den kan eftermonteras på befintliga rack. Värme som avleds av rackutrustningen avlägsnas av luft-till-vätska-värmeväxlaren och överförs till anläggningens vattenkrets, utan att tillföra någon värme till IT-rummet. Dörrmonterade fläktar stöder IT-utrustningens luftflöde för att övervinna spolimpedansen. Den integrerade styrenheten modulerar vattenflödet för att hålla en konstant tilluftstemperatur, liksom fläkthastigheten för att upprätthålla en (konfigurerbar) tryckskillnad mellan rack och IT-rum. Hela systemet är integrerat i en estetiskt inramad perforerad dörr med skyddskåpor för att isolera vätskekällan och kylslingan från den rackmonterade utrustningen.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us