Hyperscale-datacenterlösningar

Hyperscale-datacenterlösningar
Asset 1 2.png

Vad är ett hyperscale‑datacenter?

I dagens snabbrörliga digitala landskap är hyperscale‑datacenter avgörande för organisationer som behöver skalbara datorkapaciteter för att driva storskaliga applikationer och tjänster. Anläggningarna är utformade för att hantera enorma datamängder på ett effektivt sätt och kan skala ut snabbt och kostnadseffektivt. De används av molntjänstleverantörer, stora företag och innehållsleveransnätverk för att hantera mycket stora arbetslaster och leverera tjänster till miljontals användare världen över.




Våra tjänster för hyperscale‑datacenter

Vi på nVent förstår den avgörande roll som konstruktörer, inköpare och CTO:er har för framgången i hyperscale‑datacenter. Vårt arbetssätt är utformat för att hantera de unika utmaningar som dessa aktörer möter och säkerställa att våra lösningar inte bara uppfyller tekniska specifikationer utan även ligger i linje med ekonomiska mål. Att påbörja hyperscale‑resan tillsammans med nVent är enkelt. Vårt dedikerade team vägleder dig genom processen och hjälper dig att identifiera de bästa lösningarna för att möta dina unika affärsbehov. Vi börjar med en grundlig genomgång av den befintliga infrastrukturen och framtida behov, följt av ett skräddarsytt förslag som beskriver våra rekommenderade lösningar.

Slutprovning

nVent är specialiserat på slutprovning av alla sina kylvätskefördelningsenheter (CDU), vätska‑till‑luft‑värmeavledningsenheter (LTA) och kylvätskefördelare. Detta sparar avsevärd tid vid installation och omfattar avancerade kyltester, fabriksprov med kundnärvaro, läcktestning samt spolning och försegling för att säkerställa att våra lösningar levereras så nära plug‑and‑play som möjligt.

Resurser

The Advantage Series iPDU
Se broschyren
Data Center Cooling
Se broschyren
Data Center Solutions
Se broschyren

Heltäckande support från chip till kylaggregat

Vi arbetar nära hyperscale‑kunder under hela livscykeln för deras datacenterinfrastruktur – från chip till kylaggregat. Våra specialiserade ingenjörsteam har lång erfarenhet av samarbete med hyperscale‑kunder och servertillverkare, vilket ger oss en unik fördel när det gäller att förstå de specifika utmaningarna i dessa miljöer. Den djupa branschkunskapen gör det möjligt för oss att utveckla flexibla lösningar som effektivt klarar de komplexa förhållandena i hyperscale‑drift.

Total ägandekostnad och tydlig väg till avkastning på investeringen

Vi prioriterar den totala ägandekostnaden (TCO) i våra konstruktioner och skapar en tydlig väg till avkastning på investeringen (ROI) för våra kunder. Våra lösningar är utformade för att ge maximal effektivitet och minimera driftkostnaderna, så att investeringen ger tydliga långsiktiga fördelar. Genom att fokusera på total ägandekostnad (TCO) hjälper vi ekonomiskt ansvariga beslutsfattare att fatta välgrundade beslut som ligger i linje med deras budgetmål.




Relaterade produkter