Rear Door Heat Exchangers

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
Värmeväxlare i bakdörr

RDHx Pro – den banbrytande lösningen för rack med hög densitet

  • nVent tillgodoser behovet av kraftigt ökad databehandlingskapacitet för att uppfylla kraven från AI-förbättrade programvaruapplikationer
  • Nya bakdörrsvärmeväxlare ger mycket flexibel drift med möjlighet till byte under drift och utan verktyg av viktiga komponenter, inklusive fläktar och PSU:er.
  • Passiva dörrar kan uppgraderas till aktiva, vilket gör din investering skalbar i takt med att racktätheten ökar i datacentret

RDHx PRO, en intelligent högpresterande RDHx-enhet, erbjuder möjlighet att uppgradera datacenter och uppfylla kraven för den växande användningen av AI-förbättrade applikationer, krav på högre energieffektivitet, datadriven reaktivitet och hållbarhet samt behovet av större utnyttjande av datacenterutrymme.

Kyl smartare, inte hårdare. Utforska våra tjänster

Fläktar, styrenheter och PSU som kan bytas under drift

RDHX

Wall of Cool – den ultimata racklösningen för RDHX

nVent Data Solutions Wall-of-Cool Rack är en modulär stödstruktur som är utformad för att kunna driftsätta och köra bakdörrskylare på full kapacitet utan att behöva förlita sig på byggnadens struktur för stabilitet. Den permanenta strukturen gör att nätverksskåp kan rullas direkt upp till racken och fästas med en klämma för enkel placering i racken.

Rack ’n Roll med RDHX – se vår video!

Styrenhetens funktioner

  • Fläktfunktionens display
  • Display för lokalt larm
  • Pekskärm
  • Övervakning av fläkthastighet
  • Sensorer för vattenflöde, tryck och temperatur
  • Ethernet, Webinterface, SNMP Modbus TCP., RTU, Redfish

Standardlagerfärger

RDHX PRO BlackWhite.png

Värmeväxlare i bakdörr

Förbättra prestandan med anpassningsbara lösningar

Bakdörrskylare, även kända som RDHX-kylare, är kylvätskedörrar som passar på ett IT-rack. Luften dras genom racket av fläktarna eller trycks igenom av serverfläktarna för den passiva bakdörren (utan fläktar). RDHX Pros slimfit-design på 281 mm är branschens minst rumskrävande enhet, med fläktar eller utan. Den är bara 241 mm

Fördelar med bakdörrsvärmeväxlare

Fördelar med bakdörrsvärmeväxlare

Värmeväxlare i bakdörren för kylningen direkt till servrarna, så nära som möjligt innan övergången till vätskekylningssystem. Kylning har aldrig varit enklare. *RDHX Pro från nVent har en prestanda på 68 kW vid 14C och en prestanda på 44 kW vid 24C* detta överensstämmer med de rekommenderade ASHRAE tabell 3,1 2021 termiska riktlinjerna för vätskekylning. RDHX Pro kan också eftermonteras i ALLA sorters IT-rack.

RDHX-bakdörrskylare

RDHX pro har fläktar som kan bytas under drift, PSU:er och styrenheter för utökad service och underhållsflexibilitet, vilket minskar kostsamma servicebesök och säkerställer maximal drifttid. Allt medan dörren förblir stängd! RDHX pro är optimerad för frikylning, vilket innebär att kylsystemen placeras intill servrarna för att säkerställa maximal effektivitet för ditt datacenter i nästa generations AI-servrar.

Effektiv klimatkontroll

Att kontrollera rackets temperatur är en självklarhet i världen av AI-servrar. Kylsystemen måste vara effektiva och det kan vara nästan omöjligt att förutsäga driftstopp och temperaturtoppar i racket. RDHX pro ser till att detta minimeras.




Resurser

Wall-of-Cool-Rack_thumbnail

Wall-of-Cool Rack

Hämta
RDHX_Pro_technicaldata_thumbnail

Tekniska data för RDHX PRO

Hämta
RDHX_Pro_Passive_technicaldata_thumbnail

RDHX PRO Passive – tekniska data

Hämta