LTA Sidecar liquid cooling in existing data centers

Quickly Deploy Liquid Cooling To Data Centers

Hur fungerar vätska-till-luft-kylning?

nVent Liquid-to-Air (LTA) CDU är utformad för att möjliggöra AI-implementeringar utan kylt vatten. Detta helt integrerade värmeavvisningssystem fungerar som en vätske-till-luft-CDU och stöder upp till två rack med vätskekyld IT-utrustning i avsaknad av ett Facility Water System (FWS). För accelererad databehandling spelar nVent LTA CDU en avgörande roll i vätskekylningsplattformar, där vätska cirkulerar genom rack i en sluten slinga för att avleda värme från chips.

Funktioner och fördelar:

  • Byte under drift och service – pumpar, fläktar, nätaggregat, styrenheter och filter kan bytas under drift och servas från enhetens framsida utan att kylningen avbryts.
  • Minimera fel och läckage – integrerad läckagedetektering, läckfria slanganslutningar och redundanta komponenter minskar risken för driftstopp.
  • Styrenhetsfunktioner – En styrenhet som kan bytas under drift med en statuspanel med LED-belysning ger övervakning och snabb överblick över systemstatus.

Vad är en Liquid-to-Air CDU?

En kylmedeldistributionsenhet (CDU) villkor och cirkulerar vätska till rack den tjänar, och sedan måste skicka den fångade värmen någonstans. Denna destination är det som skiljer de två huvudsakliga CDU-typerna. En Liquid-to-Liquid (LTL) CDU överför värme till byggnadens vattensystem, vilket ger hög kapacitet och effektivitet men är beroende av infrastruktur för kylt vatten. En vätske-till-luft-CDU avvisar värmen direkt in i rumsluften istället, så den behöver ingen vattenanslutning alls.

Den enda skillnaden är det som gör en vätske-till-luft CDU till det praktiska valet för befintliga, luftkylda datacenter. När en anläggning inte har någon kylvattenslinga, eller eftermontering är opraktiskt, ger en LTA CDU direkt-till-chip vätskekylning i utrymmet som det står. Fläktarna inuti enheten flyttar den fångade värmen in i rumsluftströmmen, där datacentrets befintliga lufthanterare transporterar bort den.

nVent Liquid-to-Air (LTA) är nVent:s vätske-till-luft-CDU. Det gör det möjligt för operatörer att driftsätta dagens vätskekylda AI- och HPC-rack nu, och fungerar som en brygga mot en bredare vätskekylning utan en fullständig översyn av anläggningen.


Vätska till luft CDU-specifikationer

LTA (Liquid-to-Air) är ett helt integrerat vätske-till-luft-värmeavvisningssystem som möjliggör upp till två rack med vätskekyld IT-utrustning när ett Facility Water System (FWS) inte är tillgängligt nVent. LTA CDU kommer i en 48U rack med ett fotavtryck på 600 mm (24 tum) bred med 1200 mm (48 tum) djup.

LTA CDU levereras som standard med 14 hot swap-fläktar i N+1-konfiguration, en reservoarpumpenhet (RPU) med N+N hot swap-pumpar, en styrenhet för hot swap, ett redundant filtreringssystem för hot swap som samtidigt kan underhållas, 6 x N+N redundanta nätaggregat, integrerad läckagedetektering, läckagefria slanganslutningar och en statuspanel med LED-ljusbana. Aktiva komponenter som fläktar, pumpar, nätaggregat och vätskeanslutningar för påfyllning och tömning av systemet är alla placerade på framsidan av LTA CDU för enkel åtkomst.

Stöd för GB200 NVL36- och GB200 NVL72-rackkonfigurationer, med ett enda GB200 NVL36-rack som stöds av en enda LTA CDU (1:1) och ett enda GB200 NVL72-rack som stöds av två LTA CDU (2:1) parallellt.

Deploying liquid cooling in existing data centers



LTA Sidecar supports GB 200 NVL72 configuration in a 2:1

LTA Sidecar stöder GB200 NVL72-konfiguration i 2:1

Vätska till luft CDU applikationer och kompatibilitet

En LTA CDU för in vätskekyld AI-maskinvara i ett befintligt datacenter med minimala infrastrukturförändringar. nVent tillhandahåller referenskonfigurationer för NVIDIA GB200 NVL36- och NVL72-rack, så att operatörer kan driftsätta dagens AI-chip med hög densitet utan att bygga om anläggningen runt dem.


Varför införa vätskekylning utan anläggningsvatten

Att installera en vätske-till-luft-CDU utan att förlita sig på anläggningens vatten ger betydande fördelar, som att undvika komplexiteten i anläggningens vatteninfrastruktur och minska driftskostnaderna. Med den här metoden kan datacenter lägga till vätskekylning samtidigt som höga prestanda och tillförlitlighet bibehålls.

LTA sidecar supports GB200 NVL36 in 1:1 configurations

LTA Sidecar stöder GB200 NVL36 i 1:1-konfiguration


SCALABILITY OF LTA SIDECARS

Är LTA CDU:er skalbara?

Vätske-till-luft CDU:er ger en skalbar lösning för vätskekylning i datacenter. Den modulära designen gör det enkelt att bygga ut i takt med att kylningsbehovet ökar, vilket gör LTA CDU till ett flexibelt val för datacenter som vill förbättra sin kylningskapacitet utan omfattande renoveringar.

Möjliggörande

  • Möjliggör VÄTSKEKYLD IT-utrustning i luftkylda miljöer
  • Lokaliserad, sluten kylslinga med vätska utan att vara beroende av någon anläggningsbunden vätskeinfrastruktur
  • Brett sortiment av miljösupport
  • 48U IT-rackformfaktor som standard
  • Prestanda optimerad för låg CFM/kW vid värmeavledning
  • Stöd för behandlat vatten eller glykolblandningar upp till 30 %
  • Rörledningar i rostfritt stål

Kan bytas och servas under drift

  • Verktygslösa hot-swap, redundanta pumpar, fläktar, nätaggregat, temperatur- och tryckgivare
  • Verktygsfri systemstyrenhet som kan bytas under drift
  • Redundanta filter som kan bytas under drift
  • filtreringsalternativ på 25 eller 50 mikrometer
  • Flexibla slangkopplingar ger flexibel installation
  • Övre och nedre anslutningspunkter för matarvätska till IT-utrustning
  • Rengöringsbara, återanvändbara filter minskar driftskostnaderna
  • Alla komponenter som kan bytas under drift kan servas utan avbrott i kylningen
  • Pumpar, fläktar, nätaggregat och anslutningar för påfyllning och avtappning av vätska som sitter på enhetens framsida för enkel service och åtkomst

Håll dig sval under press, kolla våra tjänster!

nVent-3DANI-N02027-LTASidecarRender-EN.gif

 

 

Hot Swap and Serviceability

 

Varför välja nVent för vätskekylning?

nVent har ägnat över 15 år åt att konstruera vätskekylning för de mest krävande datormiljöerna, med 2 GW vätskekylning som används på fältet. Den erfarenheten visar sig i produkter som är byggda för tillförlitlighet, servicevänlighet och de termiska belastningar som AI och högpresterande datorsystem nu kräver, skapade av global tillverkning och support.

nVent och NVIDIA samarbetar för att främja högpresterande databehandling

nVent samarbetar med NVIDIA för att utveckla tekniska konstruktioner som tar itu med de mest utmanande kylningsproblem med hög densitet. Genom att kombinera djup vätskekylning med global teknik och tillverkning hjälper nVent till att leverera effektiv och tillförlitlig kylning för avancerade datormiljöer.

Frequently Asked Questions

Can I liquid cool NVIDIA GB200 NVL72?

Yes. In fact, liquid cooling the NVIDIA GB200 NVL72 is a mandatory architectural requirement to manage its 120kW thermal load. For data centers without facility water loops, this is achieved via a 2:1 configuration utilizing two nVent LTA CDU flanking a single NVL72 rack. Because the platform demands a massive 80 liters per minute fluid flow rate, dividing the load between two row-based, closed-loop LTA CDU units ensures safe junction temperatures. This specialized setup isolates the liquid loop and rejects the heat directly into the existing air-cooled CRAC infrastructure without facility plumbing modifications.

When should operators choose liquid-to-air cooling over air cooling?

Data center operators must shift to a Liquid-to-Air (LTA) cooling architecture when expanding to high-density computational nodes - such as artificial intelligence or accelerated high-performance computing (HPC) clusters - where server rack thermal envelopes exceed 20kW to 30kW per enclosure. Traditional air-handling units lack the heat transfer efficiency to manage these loads, resulting in thermal throttling. The LTA CDU resolves this challenge by establishing an immediate, localized closed-loop direct-to-chip heat extraction path, taking the heat straight out of the fluid loop and transferring it into the room's air distribution grid without overloading the air-cooling floor footprint.

Can nVent liquid cooling integrate into existing air-cooled server racks?

Yes. nVent liquid cooling systems are engineered specifically to integrate seamlessly into existing air-cooled server racks without disrupting current operations. The LTA CDU functions as a row-based retrofit, attaching directly alongside standard cabinets. It provides an immediate transition to direct-to-chip cooling by utilizing specialized row-level manifolds and cold plates. This allows legacy infrastructure to adopt high-density compute infrastructure without the need to tear out existing enclosures or redesign the room's overall structural airflow layout.

How does an LTA CDU system interface with secondary cooling loops?

The integrated Coolant Distribution Unit (CDU) within the LTA CDU acts as the critical barrier and management hub interfacing with secondary cooling loops. The system isolates the secondary loop - which flows directly across the server cold plates - from the primary heat exchanger. By regulating fluid dynamics, monitoring precise flow rates, and controlling pressure thresholds within the secondary loop, the CDU ensures that clean, debris-free dielectric fluid or water-glycol chemistry is consistently delivered to the delicate silicon-level cold plates.

Can I deploy direct-to-chip liquid cooling without a facility water system?

Absolutely. You can seamlessly deploy direct-to-chip liquid cooling without an existing facility water system by leveraging the liquid-to-air design. In this deployment, the fluid loop absorbs heat directly from the server components via high-efficiency cold plates and pumps it straight to the adjacent LTA CDU. High-performance, variable-speed fans inside the CDU then reject that heat directly into the data center's air stream, completely bypassing the requirement for centralized chilled water loops or facility-level plumbing expansions.

What redundancy and serviceability features are built into the LTA CDU?

The LTA CDU is built with comprehensive hardware redundancy and hot-swappable components to guarantee continuous uptime for mission-critical workloads. It features dual, redundant pumps operating in an N+1 or 2N configuration, ensuring the cooling loop remains active even during a mechanical failure. Additionally, its modular design allows data center technicians to replace critical components - such as fans, control modules, and filtration elements - directly from the aisle floor without shutting down the server rack or breaking the secondary fluid loop.

How does liquid-to-air cooling align with data center ESG and sustainability?

The LTA CDU directly supports Environmental, Social, and Governance (ESG) targets by optimizing a data center’s Water Usage Effectiveness (WUE) to a net-zero metric. Unlike traditional cooling tower infrastructures that evaporate millions of gallons of water daily, the LTA CDU runs on an air-cooled, fully sealed closed-loop cycle that demands zero operational water consumption. Furthermore, by using cleanable, high-efficiency air filters that lower physical waste and utilizing durable stainless steel plumbing components to mitigate rust and chemical waste, it significantly reduces ongoing maintenance overhead and overall environmental impact.




Resurser

nVent-3D-N02027-LTASidecarRender

Webbseminarium: LTA Sidecar CDU och hybridsystem

Se hur nVent vätske-till-luft CDU passar in i hybridkylningskonstruktioner som kombinerar vätska och luft. Denna session täcker var en LTA CDU tillför mest värde och hur den stöder vätskekylda rack i anläggningar utan kylt vatten.

Visa inspelning
LTA SideCar NVL Renders

Poddsändningsvideo: Vätske-till-luft kylning på Supercomputing

Se nVent gå igenom LTA CDU på Supercomputing-mässgolvet, inklusive hur den ger vätskekylning direkt till chip till befintliga luftkylda datacenter.

Visa inspelning
DNS10resources_

Försäljningsark

nVent vätske-till-luft CDU värmeavvisnings enhet


LADDA NER
LTA Guide Deployment thumbnail

LTA Deployment Guidance

Fältguide för användning av nVent LTA Sidecar HRU
bryggning vätskekylning med hög densitet inom luftkylda anläggningar

Visa inspelning

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss idag!