nVent elanslutningslösningar

nVent elanslutningslösningar

En tillräcklig tillgång på ström av hög kvalitet är avgörande för att garantera kontinuiteten i datacentrets IT‑utrustning och tjänster. nVent Electrical Connections tillhandahåller en tillförlitlig, kritisk ströminfrastruktur för datacentrets tillgångar.

Varför nVent-anslutningslösningar?

  • Anpassningsbara, mångsidiga och flexibla – omfattande produktsortiment
  • Utrymmesbesparande och lättinstallerade lösningar
  • Lägre total installationskostnad
  • Designsupport
  • Utbildning och certifiering på plats för installatörer
ERIFLEX-3D-N03014-FleXbusProdcutRender-EN-Top connections.webp



FleXbus-system

nVent ERIFLEX FleXbus är en innovativ och patenterad kopplingslösning mellan två elektriska utrustningsinstallationer, såsom transformatorer, växlar, generatorer eller stora avbrottsfria nätaggregat (UPS). Tack vare sin unika konstruktion är nVent ERIFLEX FleXbus en alternativ lösning för strömanslutning som ger upp till 50 % snabbare installation och minst 20 % lägre total installationskostnad.

  • Flexibel, isolerad plattfläta av aluminium med kopparbeläggning
  • Bättre strömförmåga än kabel tack vare skineffekten
  • Mer flexibel än kabel
  • Inget böjradie att respektera
  • Levereras färdig i ena änden för direktanslutning till samlingsskena eller anslutningsyta på effektbrytare

TA REDA PÅ MER




Mekaniska anslutningsklämmor

nVent erbjuder utbildning på plats och certifiering i pressning med nVent ILSCO kabelklippnings‑ och pressverktyg.

nVent ILSCO mekaniska anslutningsdon

nVent ILSCO‑panelanslutningsklämmor är utformade för att ge tillförlitliga och effektiva anslutningar för både koppar‑ och aluminiumledare.

  • Material och konstruktion av hög kvalitet: Tillverkade av höghållfast aluminiumlegering 6061‑T6 som ger utmärkt ledningsförmåga och korrosionsbeständighet.
  • Dubbelklassade för mångsidighet: Kompatibla med både koppar‑ och aluminiumledare.
  • Överensstämmelse och certifiering: UL 486A/B 90 °C‑listade och CSA‑certifierade, lämpliga för kretsar med märkspänning upp till 35 kV.
  • Anpassningsbar: Kan levereras i specialutförande med val för antal anslutningsportar och hål, bultstorlek med mera.

TA REDA PÅ MER

Panelboard Lugs.webp



Compression Connectors.webp

Pressanslutningar

nVent ILSCO SureCrimp‑pressanslutningar erbjuder ett brett sortiment av pressanslutningar i koppar och aluminium, med en optimerad pressprofil som säkerställer en stark och långvarig anslutning.

SureCrimp‑anslutningar finns i många olika storlekar och utföranden för att passa olika kabelareor och användningsområden. De är UL‑listade, CSA‑certifierade och färgkodade för enkel identifiering av pressbackar.

TA REDA PÅ MER

Kabelklippnings‑ och pressverktyg

nVent erbjuder utbildning på plats och certifiering i pressning med nVent ILSCO kabelklippnings‑ och pressverktyg. 

TA REDA PÅ MER




RESURSER

Data Center Solutions

Datacenterlösningar

Se broschyren
FlexBux Thumb

nVent ERIFLEX FlexBus

Se broschyren