LTA Sidecar – vätskekylning i befintliga datacenter

Exciting New Product To Quickly Deploy Liquid Cooling To Data Centers

Hur fungerar vätska-till-luft-kylning?

nVent Liquid-to-Air (LTA) Sidecar, en värmeavledningsenhet (HRU) gjord för att möjliggöra AI-distributioner utan kylt vatten. Detta helintegrerade vätska–till–luft-värmeavledningssystem stödjer upp till två racks med vätskekyld IT-utrustning i miljöer där anläggningsvattensystem (Facility Water System, FWS) saknas. För snabbare databehandling spelar nVents LTA-system en central roll i vätskekylningsplattformar genom att cirkulera kylvätska i ett slutet system som effektivt avleder värme från chipp.

Funktioner och fördelar:

  • Byte under drift och service
  • Minimera fel och läckage
  • Styrenhetsfunktioner
  • Möjliggörande.

Specifikationer för Liquid-to-Air Sidecar HRU

nVent Liquid-to-Air (LTA) Sidecar värmeavledningsenhet (HRU) är ett helt integrerat vätsk-till-luft-värmeavledningssystem som möjliggör upp till två rack med vätskekylt IT-utrustning när anläggningsvattensystemet (FWS) inte är tillgängligt. Vår LTA-sidovagn levereras i ett 48U-rack med en yttermått på 600 mm (24 tum) bredd och 1200 mm (48 tum) djup.

LTA-sidovagnen levereras som standard med 14 fläktar i N+1-konfiguration och en pumptanksenhet (RPU) med N+N-pumpar som man bytas under drift, vilket också är möjligt för styrenheten och det redundanta filtersystemet som dessutom kan underhållas parallellt. 6 x N+N redundanta strömförsörjningar, integrerad läckagedetektering, läckagesäkra slangkopplingar och en statuspanel med LED Light Path. Aktiva komponenter som fläktar, pumpar, strömförsörjning samt vätskekopplingar för påfyllning och tömning av systemet är placerade på framsidan av Sidecar HRU för enkel åtkomst.

Stöd för rackkonfigurationer för GB200 NVL36 och GB200 NVL72 med ett enda GB200 NVL36-rack som stöds av ett separat Sidecar HRU (1:1) och ett enkelt GB200 NVL72-rack som stöds av två Sidcar HRU:er (2:1) i parallell drift

Deploying liquid cooling in existing data centers
New Product Commerce Launch Promotion Concept
LTA Sidecar supports GB 200 NVL72 configuration in a 2:1

LTA Sidecar stöder GB200 NVL72-konfiguration i 2:1

Användningsområden och kompatibilitet för Liquid-to-Air Sidecar HRU

Att integrera vätskekylning i befintliga datacenter kan uppnås genom specifika konfigurationer med NVL36- och NVL72-rack. Dessa konfigurationer är utformade som referens för AI-chippsatser. Med hjälp av en LTA-sidomodul kan AI-chipp implementeras i befintliga datacenter med minimala förändringar i infrastrukturen.


Varför införa vätskekylning utan anläggningsvatten

Att införa vätskekylning utan att vara beroende av anläggningens vattensystem ger betydande fördelar som att undvika komplexiteten med vätskeinfrastruktur och att sänka driftkostnaderna. Med den här metoden kan datacenter dra nytta av alternativa kylningsmetoder samtidigt som hög prestanda och tillförlitlighet bibehålls.

LTA sidecar supports GB200 NVL36 in 1:1 configurations

LTA Sidecar stöder GB200 NVL36 i 1:1-konfiguration


SCALABILITY OF LTA SIDECARS

Är LTA-sidomoduler skalbara?

LTA-sidomoduler erbjuder en skalbar lösning för vätskekylning i datacenter. Den modulära konstruktionen gör det enkelt att expandera när kylningsbehoven ökar, vilket gör dem till ett flexibelt val för datacenter som vill förbättra sina kylfunktioner utan omfattande renoveringar.

Möjliggörande

  • Möjliggör vätskekyld IT-utrustning i luftkylda miljöer
  • Lokaliserad, sluten kylslinga med vätska utan att vara beroende av någon anläggningsbunden vätskeinfrastruktur
  • Brett sortiment av miljösupport
  • Standard 48U IT-rackformfaktor
  • Prestanda optimerad för låg CFM/kW vid värmeavledning
  • Stöd för behandlat vatten eller glykolblandningar upp till 30 %
  • Rörledningar i rostfritt stål

Kan bytas och servas under drift

  • Verktygslös service och byte under drift av redundanta pumpar, fläktar, strömförsörjning samt temperatur- och trycksensorer
  • Verktygslös systemstyrenhet, tillåter byte under drift
  • Redundanta filter som kan bytas under drift
  • Filtreringsalternativ på 25 mikrometer eller 50 mikrometer
  • Flexibla slangkopplingar ger flexibel installation
  • Vätskekopplingar till IT-utrustning finns upptill och nedtill
  • Rengöringsbara, återanvändbara filter minskar driftskostnaderna
  • Samtliga komponenter för byte under drift kan servas utan att kylningen avbryts
  • Pumpar, fläktar, nätaggregat och anslutningar för påfyllning och tömning av kylvätska, på enhetens framsida för enkel service och åtkomst

Håll allting svalt - kolla in våra tjänster!

nVent-3DANI-N02027-LTASidecarRender-EN.gif

 

 

Hot Swap and Serviceability

 

Varför välja nVent för vätskekylning?


Vätskekylning är avgörande för att skala upp AI eftersom det innebär effektiv hantering av den värme som alstras av högpresterande datorsystem. Detta tillvägagångssätt förbättrar tillförlitlighet, minskar energiförbrukning och tillgodoser de omfattande beräkningsbehoven för AI-uppgifter.

nVent och NVIDIA samarbetar för att främja högpresterande databehandling

nVent är stolta över att samarbeta med branschexperter för att utveckla innovativa tekniska lösningar som hanterar de mest utmanande kylproblemen vid högdensitetsberäkningar. Vi har mer än 15 års erfarenhet av vätskekylning och nVents ingående expertis kring tekniska tillämpningar och globala närvaro gör att vi kan skapa effektiva lösningar som ger optimala prestanda och hög tillförlitlighet i miljöer för avancerad databehandling.




Resurser

DNS10resources_

Försäljningsark

nVent Liquid–to–Air Sidecar Heat Rejection Unit, sidomonterad värmeavledningsenhet


LADDA NER

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss idag!