Direct-to-Chip Cooling

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
Direkt-till-chipp-kylning

VÄLJA DEN PERFEKTA KYLNINGSLÖSNINGEN

Kylning direkt till chippet är en banbrytande metod för termisk hantering i datacenter, där kylsystem används direkt på processorer och annan hårdvara som genererar värme.

Genom att placera kylkomponenterna närmare värmekällan förbättrar direktkylning av chipp – exempelvis via vätskekylning eller mikrofluidiska system – värmeavledningen och möjliggör mer exakt temperaturstyrning. Den här innovativa kylningsmetoden förbättrar inte bara servrarnas övergripande prestanda och tillförlitlighet utan gör även att datacentret kan ha en högre effektdensitet.

Direkt-till-chipp-kylning spelar en avgörande roll för att optimera energieffektiviteten, sänka kylkostnaderna och maximera datorkapaciteten inom befintliga ytor. I takt med att datacenter utvecklas blir direkt-till-chipp-kylning en nyckellösning för hållbar och högpresterande databehandling.

SCHROFF-3D-N00862-LiquidCoolingSystem-EN.png

 

Fördelar med CDU-enheter

Liquid Cooling System

Vätskekylning genom kylmedelsdistributionsenheter (CDU-enheter) har revolutionerat kylningsprestanda i datacenter, med oöverträffad effektivitet och förbättrade värmehanteringsfunktioner.

Genom att använda vätska som kylmedium underlättar CDU-enheter värmeöverföring mer effektivt än traditionella luftkylningsmetoder, vilket möjliggör bättre värmeavledning och förbättrad temperaturreglering.

Den här avancerade kylningstekniken optimerar inte bara värmehanteringen för servrar och utrustning utan gör också att datacenter kan verka vid högre effekttäthet utan att kompromissa med prestanda eller tillförlitlighet.

Videofilmer

RDHX PRO - Rear Door Cooler

Play

nVent RackChiller CDU800 Overview

Play

RackChiller CDU800 | nVent HOFFMAN

Play

Frequently Asked Questions

What is direct-to-chip cooling?

Quick Answer: Direct-to-chip cooling is a data center cooling approach that removes heat directly from high-performance components such as CPUs and GPUs. By using a dedicated cooling loop to transfer thermal energy at the source, it improves thermal efficiency and enables high-density computing environments.

How does direct-to-chip cooling work?

Quick Answer: This method works by circulating a cooling medium through cold plates mounted directly onto processors and accelerators. Heat is absorbed at the component level and transferred via a closed-loop system to a Coolant Distribution Unit (CDU), reducing reliance on traditional air cooling.

Is direct-to-chip cooling suitable for high-density data centres?

Yes. Direct-to-chip cooling is ideal for high-density environments supporting AI, HPC, and GPU-intensive workloads. As rack power densities increase, it provides more effective heat removal than air-based systems, maintaining performance and energy efficiency.

What is the difference between direct-to-chip and rear door cooling?

Quick Answer: Direct-to-chip cooling targets individual internal components for thermal management at the source. In contrast, rear door cooling uses a heat exchanger on the rack door to capture heat from the air exiting the rack. Both can be deployed together for a comprehensive hybrid cooling strategy.


 

Resurser

Kort beskrivning av RackChiller-lösningen

HOFFMAN-WPCS-H88586-RackChiller-EN.png
Hämta

RackChiller CDU800

CDU 800 Sell Sheet Thumbnail.png
Hämta