Uşă plină, DNSS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Uşă plină, DNSS
Această ușă înlocuiește panoul spate al unui dulap industrial, pentru a permite accesul dinspre spate la echipamentele montate în partea din față sau pentru a monta plăcile prin spatele dulapului, cu scopul de a crește spațiul disponibil pentru montaj.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Uşă standard prevăzută cu sistem de încuiere dublu-bit de 3 mm şi cadru de uşă. Kit de accesorii pentru uşă DNMK (balamale, tije de prindere) trebuie comandată separat. Permite toate opţiunile aferente programului de încuiere şi balamalele cu deschidere la 180°.
- Material: Oţel inoxidabil 2 mm AISI 304, AISI 316L (la cerere).
- Încărcare max.: 800 N.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
- Cerințe montaj: Dacă anterior nu a fost montată o uşă este necesar să folosiţi kit-ul DNMKS.
Specificații
Material
Stainless Steel 304
Finish
Lustruit
Thickness
0.08in
Thickness
2mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.