Planşetă de desen, DDK
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Planşetă de desen, DDK
Acest pupitru înclinat oferă o suprafață care poate fi utilizată ca masă de lucru temporară pentru documente, pentru un computer sau pentru dispozitivele de măsurare. Pupitrul se poate plia pe cadrul dulapului și poate fi reglat la unghiul dorit.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Fiind montată direct pe cadrul uşii, aceasta conferă o suprafaţă solidă pentru susţinerea documentelor, calculatorului sau aparatelor de măsură. Biroul poate fi pliat şi încuiat cu uşurinţă în spaţiul oferit de cadrul uşii. Un sistem automat de poziţionare, de siguranţă, fixează biroul la unghiuri de 55º, 70º şi 90º. DDK800R5 se poate monta şi pe o uşă cu lăţimea de 1000 mm prin utilizarea accesoriului DCP1002.
- Material: Oţel de 1,35 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu accesorii de montare.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Thickness
18ga
Thickness
1.35mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.