Profilele de montare pe cadrul uşii, DCP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profilele de montare pe cadrul uşii, DCP
Profile de montaj utilizate la fixarea accesoriilor de rama ușii, asigurând un montaj facil și sigur al cablurilor, al conductelor etc.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Profile orizontale cu tipar de orificii de 25 mm. Fixate direct pe cadrul uşii. Pentru facilitarea montării echipamentelor uşoare se utilizează şuruburi CNT05, tipar de găuri de 4,5 mm şi 6,5 mm în diametru.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 20 bare cu accesorii de montare.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Oțel Zincat
Thickness
14ga
Thickness
2mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.