Panouri laterale | Dulapuri industriale, SPM
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panouri laterale | Dulapuri industriale, SPM
Aceste panouri laterale vor asigura menținerea protecției împotriva factorilor externi, ceea ce va conduce la funcționarea fără probleme a componentelor electrice și la protejarea personalului împotriva accidentărilor.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Instalare facilă, de către o singură persoană. Etanşare cu o garnitură din poliuretan extrudat dintr-o bucată şi montare cu 8 şuruburi şi noul sistem de fixare patentat. Pot fi înlocuite cu uşile laterale DNS.
- Material: Placă din oţel de 1.5 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Protecție: IP 55 | TYPE 12, 13 în combinare cu MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 în combinare cu MCS-HP.
- Cantitate pachet: 2 panouri cu accesorii de montare.
Specificații
Finish
Vopsit Pulbere
Color Code
RAL 7035
Thickness
16ga
Thickness
1.5mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.