Panouri laterale din oţel inoxidabil, SPMS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panouri laterale din oţel inoxidabil, SPMS
Aceste panouri laterale vor asigura menținerea protecției împotriva factorilor externi, ceea ce va conduce la funcționarea fără probleme a componentelor electrice și la protejarea personalului împotriva accidentărilor.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Panouri laterale din oţet inoxidabil. Etanşare cu o garnitură din poliuretan extrudat dintr-o bucată şi montare cu 8 şuruburi şi noul sistem de fixare patentat.
- Protecție: IP 55 | TYPE 12, 13 în combinare cu MCSS. IP 66 | TYPE 4X, 12 în combinare cu MCSS-HP.
- Cantitate pachet: 2 panouri.
- Material: Oţel inoxidabil pre-granulat de 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
Specificații
Finish
Lustruit
Thickness
16ga
Thickness
1.5mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.