Uşă laterală, DNS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Uşă laterală, DNS
O ușă laterală montată pe un dulap permite accesul facil din lateral la echipamentele montate în partea din față și din spate. Aceasta este utilă mai ales atunci când este utilizată metoda de montaj spate în spate a contrapanourilor.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Înlocuieşte panoul lateral SPM. Pentru acces uşor la echipamentul din interiorul dulapului sau când dulapurile sunt montate spate în spate. Încuietori standard dublu-bit de 3 mm care asigură toate opţiunile de încuiere. Cadru uşă opţional.
- Material: Placă din oţel de 2 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Protecție: Conformă cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Cantitate pachet: 1 uşă cu cadru de montare.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Thickness
14ga
Thickness
2mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.