Reductoare de 19", CIWR
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Reductoare de 19", CIWR
Aceste profile sunt fixate de rama dulapurilor cu lățimea de 800 mm, pe înălțimea parțială sau totală a acestora, fiind destinate montajului profilelor de 19". Pot fi de asemenea utilizate la ranforsarea profilelor de 19" de lungime standard, prin fixarea lor în zona de mijloc a dulapului.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Utilizate pentru a obţine 19" în dulapuri cu o lăţime de 800mm. Permite montarea profilelor CIP/CIPP la înălţime parţială sau completă la orice adâncime.
- Material: Oţel zincat de 1.5 mm.
- Încărcare max.: Greutatea maximă susţinută este de 5000N la 2 perechi de CIWR şi de 8000N la 3 perechi de CIWR.
- Cantitate pachet: 1 pereche cu accesorii de montare.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Oțel Zincat
Thickness
14ga
Thickness
2mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.