Profile de montare (19”), CIPD
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profile de montare (19”), CIPD
Aceste profile permit montajul echipamentelor suplimentare de 19” pe partea laterală a dulapului. De asemenea pot fi utilizate la sprijinirea echipamentelor grele montate pe partea frontală a dulapului.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Perforări laterale de 19" universale. Pentru suport intern suplimentar. A se utiliza în combinaţie cu profilele CIB şi CID.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 1 pereche.
- Cerințe montaj: A se utiliza în combinaţie cu profilele CIB şi CID. Pentru montarea înălțimii parțiale se utilizează CIWR.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Oțel Zincat
Thickness
14ga
Thickness
2mm
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.