Profile de montare (19”) pentru fixare asimetrică, CID
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profile de montare (19”) pentru fixare asimetrică, CID
Aceste profile permit fixarea asimetrică, solidă, a profilelor de 19" și pot fi reglate pe adâncime, fără a necesita accesorii suplimentare.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru fixarea asimetrică a profilelor de montare de 482,6 mm (19") CIP/CIPD în dulapuri cu o lăţime de cel puţin 800 mm. Adecvate în special când se montează componente grele (active).
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 4 profile cu accesorii de montare.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Oțel Zincat
Thickness
11ga
Thickness
3mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.