Profile de montare cu înălţime parţială 19", CIPP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profile de montare cu înălţime parţială 19", CIPP
Aceste profile parțiale, care pot fi reglate pe înălțime și pe adâncime, permit montarea echipamentelor de 19", permițând în același timp accesul clienților la componentele montate pe contrapanoul din dulap.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Profile de montare cu înălţime parţială pentru respectarea cerinţelor de montare la 482.6 mm (19") pe toate părţile. Reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm, utilizând profilele CLPK.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 2 bucăţi cu accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Pentru dulapuri cu lăţimea de 800 mm adăugaţi suporturi CIC.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Oțel Zincat
Thickness
14ga
Thickness
2mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.