Suporturi pentru montarea profilelor cu înălțime parțială 19", CIC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suporturi pentru montarea profilelor cu înălțime parțială 19", CIC
Aceste suporturi, utilizate la montarea profilelor parțiale de 19" în dulapurile cu lățimea de 800 mm, pot fi reglate pe înălțime și pe adâncime.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru fixarea profilelor verticale 19" CIPP în dulapuri cu lăţimea de 800mm. Reglabil pe adâncime în paşi de 12.5 mm, prin utilizarea profilelor CLPK.
- Material: Oţel zincat de 3mm.
- Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.