Profil cu fixare clik-in | Dulapuri industriale, CLPK
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profil cu fixare clik-in | Dulapuri industriale, CLPK
Accesoriile și echipamentele electrice suplimentare pot fi montate rapid și facil exact în poziția dorită, utilizând aceste profile de montaj cu fixare prin clic.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Profilul universal pentru adâncime şi lăţime care se potriveşte cu tiparul de orificii DIN de 25 mm a cadrului dulapului sau în combinaţie cu profilele CLPF şi VB. Profilul, cu o lăţime de 75 mm este prevăzut cu trei rânduri de orificii, unul fiind rotit la 90º. Acesta face posibilă montarea profilelor CLPF în ambele direcţii. CLPK poate fi fixat prin utilizarea de şuruburi autofiletante.
- Material: Oţel zincat de 1,5 mm.
- Cantitate pachet: 4 profile.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Oțel Zincat
Thickness
16ga
Thickness
1.5mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.