Bară exterioară pentru fixarea cablurilor, CABP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Bară exterioară pentru fixarea cablurilor, CABP
Această bară reglabilă de fixare a cablurilor oferă o modalitate sigură de fixare a cablurilor sub dulap, ceea ce optimizează spațiul interior. Sunt evitate tensiunile în cablu din exterior, în acest mod protejând echipamentele împotriva deteriorării.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Montată sub plăcile inferioare pentru maximizarea întregului spaţiu util din dulap. Susţine cleme pentru cabluri standard CAC pentru cablurile de intrare. Se reglează complet în adâncime. Când se conectează cabluri ecranate EMC la bara de suport
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 2 bare cu accesorii de montare. Pentru lăţime de 1200 mm, 4 bare cu accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Adăugaţi cleme CAC în funcţie de diametrul cablului.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Oțel Zincat
Thickness
14ga
Thickness
2mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.