Panouri laterale pentru soclu | Dulapuri industriale, PS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panouri laterale pentru soclu | Dulapuri industriale, PS
Spațiul suplimentar creat de plintă poate fi închis folosind aceste panouri, în scopul restricționării accesului la acest spațiu.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Panouri laterale pentru acoperirea deschiderilor de pe lateralele soclului PF. Panouri dublu pliate pentru rezistenţă maximă.
- Material: Placă din oţel de 1,5 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7022.
- Cantitate pachet: 2 panouri. Accesoriile de montare sunt incluse în PF/PV.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Umbra Gray
Color Code
RAL 7022
Thickness
16ga
Thickness
1.5mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.