Socluri faţă/spate ventilate | Dulapuri industriale, PV
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Socluri faţă/spate ventilate | Dulapuri industriale, PV
Plinta frontală și cea posterioară permit cablarea fără restricții, în conformitate cu standardul VDE 0113. Montarea cablurilor este facilitată de faptul că plinta creează spațiu suplimentar sub dulap. Fantele de ventilație permit ventilația naturală a acestei zone de sub dulap.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Secţiuni frontale şi posterioare pentru socluri cu panouri ventilate. Se recomandă utilizarea în combinaţie cu placa inferioară ventilată CVB. Pentru trecerea nerestricţionată a cablurilor conform standardului VDE 0113. Soclul este compus din patru piese de colţ cu capace frontale detaşabile. Panourile laterale PS trebuie comandate separat. Toate panourile sunt dublu pliate pentru o rigiditate sporită. Disponibile numai în varianta cu înălţimea de 100 mm.
- Material: Piesele de colţ sunt din oţel de 2 mm, panourile sunt din oţel de 1.5 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7022.
- Cantitate pachet: 1 set conţine 4 piese de colţ, inclusiv capace. Panou frontal şi panou posterior cu accesorii de montare pentru panourile laterale PS sau profile transversale PCP.
- Cerințe montaj: Adăugaţi panourile laterale PS pentru un soclu complet. Când se asociază dulapuri, este recomandat să se folosească profilele transversale PCP pentru suport cabluri şi rigiditate sporită. Folosiţi plăcile inferioare ventilate CVB pentru o mai bună ventilare a dulapului.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Umbra Gray
Color Code
RAL 7022
Thickness
16ga
Thickness
1.5mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.