Spumă intrare cablu şi garnitură pentru placa inferioară, BG
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Spumă intrare cablu şi garnitură pentru placa inferioară, BG
O garnitură care menține gradul de protecție a incintei la instalarea cablurilor, mărind în același timp flexibilitatea, deoarece nu este necesar să se cunoască diametrul cablului înainte de montaj.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Baza dulapului este etanşată cu ajutorul unei garnituri adezive aplicate pe cadru în jurul deschiderilor inferioare. Cablurile sunt izolate prin adăugarea spumei adezive între plăcile inferioare. Elasticitatea şi dimensiunile spumei asigură etanşarea corespunzătoare în jurul majorităţii tipurilor de cabluri.
- Cantitate pachet: 1,6 m de spumă adezivă (30 x 25 mm) şi 6 m de garnitură adezivă (4,5 x 8 mm). Pentru dulapuri cu o lăţime de 1600 mm, comandaţi 2 seturi.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.