Contrapanouri | Dulapuri industriale, MP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Contrapanouri | Dulapuri industriale, MP
Contrapanoul din oțel contribuie la mărirea vitezei de asamblare a dulapului, deoarece poate fi prelucrat cu ușurință și echipat cu componente înainte de montaj.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Contrapanou standard. Poate fi montat şi în partea laterală a unui dulap cu ajutorul kit-ului MPS sau cu glisare din lateral cu ajutorul profilului MTS. Pentru sarcini mari în medii cu vibraţii
- Material: Oţel zincat 3 mm.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
- Încărcare max.: 6000 N.
- Cerințe montaj: A se folosi MPA pentru montarea MP în interiorul dulapului.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Galvanizat
Thickness
11ga
Thickness
3mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

Mandatory
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.