Profil de ranforsare contrapanou, MPR
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profil de ranforsare contrapanou, MPR
Acest profil pentru ranforsare permite montajul componentelor cu greutate ridicată pe contrapanou și în același timp amortizează vibrațiile.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru ranforsarea contrapanoului (MP) atunci când este foarte echipat. Pentru amortizarea vibraţiilor şi stabilizare. Montare facilă, fără găurire. Pentru a obţine amortizarea maximă, se recomandă fixarea contrapanoului pe profil.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 2 profile cu accesorii de montare.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Galvanizat
Thickness
14ga
Thickness
2mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.