Suport fixare contrapanou la nivel, MPEF
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suport fixare contrapanou la nivel, MPEF
Acest suport de ranforsare pentru montajul în poziția cea mai apropiată de spatele dulapului permite rigidizarea contrapanoului, ceea ce reduce efectul vibrațiilor asupra acestuia și îi permite să susțină o greutate mai mare.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru fixarea suplimentară a contrapanoului foarte echipat în poziţia posterioară maximă. Pentru stabilitate suplimentară se montează direct pe cadrul dulapului. Montare facilă fără găurire. Poate fi fixată din partea frontală chiar şi după ce contrapanoul se află în poziţie. Se recomandă combinarea cu un profil MPR.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 10 bucăţi cu accesorii de montare.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.