Suport pentru tastatură, DPK
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suport pentru tastatură, DPK
Tavă pentru tastatură și mouse cu balamale ușor de montat, pentru configurații cu ușă parțială. Padul pentru mouse glisează din tavă fie spre dreapta, fie spre stânga. Este echipată cu un opritor ergonomic, pentru a permite introducerea cu ușurință a datelor. Tava pentru tastatură poate fi închisă, pentru a preveni furtul sau accesul neautorizat.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Suport orizontal pentru tastatură şi mouse pad cu glisare laterală (pe stânga sau pe dreapta). Cu panou de susţinere. Când suportul este deschis, dulapul este sigilat pentru a se preveni pătrunderea prafului printr-un compartiment inchis.
- Material: Placă din oţel de 1,75 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Protecție: Conform cu IP 44.
- Dim. deschidere | placă intrare cabluri: Înălţimea maximă a tastaturii 50 mm, lăţimea maximă 470 mm şi grosime maximă 185 mm.
- Cantitate pachet: 1 uşă cu balamale, încuietori, suport pentru tastatură, mouse pad şi accesorii de montare.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.