Bară de divizare pe adâncime | Dulapuri industriale, VBD
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Bară de divizare pe adâncime | Dulapuri industriale, VBD
Bara de divizare pe adâncime mărește posibilitățile de montaj în cadrul dulapului și îl împarte în două spații funcționale.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Se montează în centrul unei incinte cu lăţimea de 1200 sau 1600 mm (sus şi jos) - se vor furniza instalaţii de montaj standard în două secţiuni cu lăţimea de 600 mm sau 800 mm. Aceasta facilitează montarea separată a accesoriilor precum CAB(P), CBU, CLPK, CLPF etc., în orice parte a dulapului. Accesoriile sunt reglabile pe adâncime în tiparul de orificii de 25 mm.
- Material: Oţel zincat de 1.75 mm.
- Cantitate pachet: 1 pereche fără accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Adăugaţi VBK pentru montaj. Adăugaţi VB pentru instalaţii complete de montaj în divizie.
Specificații
Material
Oțel
Finish
Oțel Zincat
Thickness
0.07in
Thickness
1.75mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.