Bare de suport, CB
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Bare de suport, CB
Bara de sprijin poate fi reglată pe lățime și pe adâncime și permite montajul în condiții de siguranță a echipamentelor și accesoriilor în cadrul dulapului.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Se montează în partea inferioară a dulapului pentru susţinerea echipamentelor grele, precum transformatoarele.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 1 pereche cu accesorii de montare.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Oțel Zincat
Thickness
16ga
Thickness
1.5mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.