Smart Building and Smart Construction

Inteligentne budynki i budownictwo
Inteligentne budynki i budownictwo
Skontaktuj się z nami

Rosnące zapotrzebowanie na energię i dane w inteligentnych budynkach

Okazja:


Wraz z rozwojem nowoczesnych miast powstają różnego rodzaju budynki, od wieżowców, przez hotele, po szpitale, w których coraz ważniejszą rolę odgrywają sieci umożliwiające zautomatyzowanie procesów, tak aby stały się one bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone. Inteligentne budynki są integrowane z sieciami w sposób inteligentny, co umożliwia automatyzację oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji, aby były one bezpieczniejsze, energooszczędne i wygodne. Aby budynek był inteligentny, konieczne jest również inteligentne budownictwo, które zapewni bezpieczeństwo, niezawodność i jak największą wydajność, a tym samym oszczędność czasu i kosztów.

  • Duży popyt na rozwiązania prefabrykowane w celu zaoszczędzenia czasu i ułatwienia instalacji.
  • 97% istniejących zasobów budowlanych wymaga dużych modernizacji, aby osiągnąć cele w zakresie dekarbonizacji na 2050 r.*

*ARUP EU Green Deal 2020

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I POPRAWA PARAMETRÓW BUDYNKÓW DZIĘKI INNOWACYJNYM ROZWIĄZANIOM ELEKTRYCZNYM

Rozwiązanie nVent:


Firma nVent oferuje rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i zapobiegające awariom, które chronią cenne zasoby i pozwalają zaoszczędzić na kosztach pracy, a jednocześnie są łatwe w instalacji. Zwiększenie wydajności instalacji dzięki zarządzaniu przewodami i kablami oraz gotowym rozwiązaniom, które są łatwe w użyciu.

Rozwiązania ochronne minimalizujące szkody lub przerwy w działaniu dzięki ochronie odgromowej, uziemieniu i połączeniom wyrównawczym oraz rozwiązaniom przeciwdziałającym skutkom trzęsień ziemi. Dzięki innowacyjnej ochronie przed zamarzaniem, wykrywaniu wycieków i odpornym na ogień rozwiązaniom okablowania idziemy o krok dalej w celu ochrony przed zniszczeniami. Oferujemy obudowy do ważnych podzespołów elektrycznych i elektronicznych, które dopełniają rozwiązania ochronne, a także ogrzewanie podłogowe i energooszczędne systemy ciepłej wody użytkowej, które zwiększają komfort użytkowania.

AdobeStock_134472056.jpeg

Rozwiązania

Budynki komercyjne

Rozwiązania nVent zwiększają bezpieczeństwo i wydajność obiektów komercyjnych dzięki produktom, które w innowacyjny sposób rozwiązują najczęstsze wyzwania obecne w miejscach pracy. Dowiedz się, jak nVent może ułatwić zarządzanie zasobami i zapewnić ich bezpieczeństwo dzięki ekologicznym produktom wysokiej jakości.

Broszura handlowa nVent

Dowiedz się więcej
Boy sitting on floor with Ipad and toy cars

Portfolio projektów ogrzewania podłogowego

Zobacz, czym się zajmujemy
40919878_XXL.jpg

Gotowe rozwiązania — oficjalny dokument

Rozwiązania oszczędzające czas

Zobacz oficjalny dokument

Termostat sieciowy

Termostat NUHEAT nVent

Dowiedz się więcej

Jak możemy pomóc? Skontaktuj się z nami już dziś