Pomyślna współpraca

Integrator systemów na Florydzie współpracuje z zespołem inżynierów nVent HOFFMAN w celu spełnienia potrzeb w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Historia sukcesu klienta
Integrator systemów na Florydzie współpracuje z zespołem inżynierów nVent HOFFMAN w celu spełnienia potrzeb w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Kontakt

SYTUACJA

Lokalizacja: Coral Gables, Floryda

Sytuacja: Firma CCT, czołowy integrator systemów na Florydzie obsługujący gminy, miał na celu stworzenie rozwiązania lepiej chroniącego krytyczny sprzęt w strefach zalewowych.

Rozwiązanie: Firma CCT zwróciła się do inżynierów nVent HOFFMAN w sprawie stworzenia niestandardowej obudowy wolnostojącej ze stali nierdzewnej NEMA 4X do zastosowań w obszarach zatapialnych.

Rezultat: Zweryfikowana przez UL obudowa zatapialna pomogła miastu zaoszczędzić czas i koszty konserwacji, zapewniając jednocześnie władzom miejskim i mieszkańcom spokój i pewność, że pompy wodne pozostaną w ruchu, aby chronić ich przed uszkodzeniami powodziowymi.

 

Jako szef czołowego integratora systemów i zakładu produkującego niestandardowe panele sterowania w południowo-wschodniej Florydzie, Gerry Gallo, wiceprezes i dyrektor operacyjny Custom Controls Technology, Inc., często zastanawiał się nad sposobami utrzymania systemów infrastruktury miejskiej w ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz okolicznym nieruchomościom.

Zadaniem systemów pomp wody było minimalizowanie skutków powodzi podczas intensywnych opadów deszczu, co stanowiło szansę dla firmy Gallo i rozszerzonego zespołu CCT.

Elektryczne panele sterowania systemu pompy wody są zwykle umieszczone na zewnątrz, często na długich stojakach, aby utrzymać elementy sterujące nad wysokim poziomem wody. Jednak przy nieprzewidywalnych wiatrach i ulewnych deszczach panele te pozostawały narażone na przedostawanie się wody. Jeśli krytyczne elementy sterujące wewnątrz zamokną, podzespoły elektryczne ulegną awarii, a pompy wody przestaną działać, powodując katastrofalne powodzie na dotkniętym obszarze. Ponadto wysokie stojaki wyglądały nieestetycznie, co miało istotne znaczenie dla mieszkańców i przechodniów.

„Betonowa infrastruktura, która jest na tyle wysoka, aby uniknąć powodzi, może być niezwykle kosztowna w budowie i wpływać negatywnie na aranżację przestrzeni” — wyjaśnia Gallo. „Mieliśmy pomysł stworzenia bardziej niezawodnego i opłacalnego rozwiązania dotyczącego obudów do systemów pomp wody, aby były bardziej odporne na powodzie i wyglądały estetycznie”.

Na początek zespół CCT zwrócił się do doświadczonego zespołu inżynierów nVent HOFFMAN dysponującego laboratorium z certyfikatem UL w celu nawiązania współpracy nad zaprojektowaniem zatapialnej obudowy dla systemu pomp wodnych w Coral Gables na Florydzie.

 

ROZWIĄZANIE

Wspólnie zespoły CCT i nVent HOFFMAN rozważyły zakres wymagań dotyczących zastosowań, aby stworzyć rozwiązanie zatapialne i odporne na wiatr, tj. o właściwościach istotnych w środowisku południowo-wschodniej Florydy. W oparciu o te wymagania zespoły rozpoczęły pracę nad projektem od standardowej wolnostojącej obudowy nVent HOFFMAN ze stali nierdzewnej o klasie ochrony 4X i IP66. Następnie starano się zwiększyć jej trwałość w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Zaprojektowana z myślą o elastyczności oferta uniwersalnych obudów wolnostojących umożliwia integratorom systemów rozpoczęcie od uproszczonych obudów bazowych i dostosowanie ich do odpowiednich potrzeb, wykorzystując akcesoria i wprowadzając modyfikacje. Oferta obejmuje niezawodne produkty z możliwością szeregowania, wiele klas ochrony oraz akcesoria skoncentrowane na bezpieczeństwie i gęstości montażu podzespołów, aby przyspieszyć projektowanie, modyfikowanie i montaż przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa panelu sterowania.

Zespół inżynierów nVent HOFFMAN poddał obudowę testom obciążenia wiatrem i ograniczonym testom zanurzeniowym. Następnie firma CCT przeprowadziła dalsze testy, aby uzyskać weryfikację UL potwierdzającą, że obudowa może wytrzymać do 72 godzin zanurzona pod wodą. Dostosowana obudowa przeszła dodatkowe testy.

 

REZULTAT

Obecnie zainstalowana w Coral Gables, wolnostojąca obudowa została zweryfikowana pod kątem zdolności do utrzymania systemu pomp wody w stanie suchym i nienaruszonym podczas katastrofalnych sytuacji, co skutkuje zmniejszeniem kosztów operacyjnych i konserwacyjnych.

Ponadto władze miasta i mieszkańcy mogą mieć pewność, że ich systemy pomp wody pozostaną sprawne podczas złych warunków pogodowych. Natomiast na co dzień docenią ich bardziej estetyczny wygląd. Kolejnym powodem do dumy jest fakt, że rozwiązanie to przyczyniło się do uzyskania przez miasto certyfikatu Envision za zrównoważone praktyki infrastrukturalne.

„Mam nadzieję, że wszystkie inne miasta w okręgu będą w stanie zainstalować takie rozwiązanie, jak nasze” — mówi Jorge Acevedo, dyrektor City of Coral Gables Utilities Division.

Gallo dodaje: „Uwielbiamy pracować z nVent — powodem nr 1 jest jakość i świadczone wsparcie techniczne. Ponadto firma oferuje znaczne zasoby, w tym laboratorium z certyfikatem UL, a współpraca z nią to prawdziwa przyjemność”.

INNE zasoby

ZASOBY

Informacje o nVent

Zapewniamy łączność i ochronę dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym.

ZASOBY

Aktualności i informacje

Zobacz wszystkie wiadomości

ZASOBY

Historie sukcesu klientów

Zobacz wszystkie historie