Innowacje w dziedzinie energii słonecznej

Energy Storage Solar Panel
Historia sukcesu klienta
Innowacje w dziedzinie energii słonecznej

Wykorzystując rozwiązania firmy nVent, firma EPEC/QT zmienia branżę fotowoltaiczną 

Kontakt
Driving Innovation

Współpraca z firmą EPEC/QT na rzecz bardziej wydajnych instalacji fotowoltaicznych

W miarę jak świat staje się coraz bardziej zelektryfikowany, sektor energii odnawialnej dynamicznie się rozwija, a prognozowany wzrost zapotrzebowania wywiera presję na firmy dostarczające rozwiązania z zakresu energii słonecznej, aby tworzyły bardziej wydajny i efektywny sprzęt.  

Przechwytywanie energii ze słońca i odprowadzanie jej do sieci elektrycznej, gdzie może być wykorzystana do zasilania naszych domów i firm, jest skomplikowanym procesem obejmującym wiele starannie skalibrowanych urządzeń. W związku z tym, że firmy zajmujące się energią słoneczną szukają lokalizacji o stałym nasłonecznieniu, często budują pola słoneczne w niesprzyjającym otoczeniu, do którego trudno dotrzeć. Te odległe lokalizacje mogą być kosztowne w obsłudze, co sprawia, że ochrona wrażliwych urządzeń ma kluczowe znaczenie.  

Firma nVent pomaga naszym klientom w opracowywaniu kluczowych innowacji w branży energii odnawialnej. EPEC Solutions (EPEC) i QT Corporation (QT), znane jako EPEC/QT, oferują wydajne i niskoemisyjne rozwiązania w zakresie paneli fotowoltaicznych, takie jak rozdzielnice łączeniowe AC, łączniki i łączniki wtórne. Firma ta korzysta z technologii nVent, aby zaoszczędzić miejsce, zwiększyć wydajność i obniżyć koszty bez utraty niezawodności.   

Efektywne zaopatrzenie pozwala oszczędzać czas i zasoby 

Łączniki AC są ważnym elementem systemów fotowoltaicznych, łącząc energię z wielu łańcuchów paneli fotowoltaicznych w moc wyjściową, która może być przekazana do transformatora, a następnie do lokalnych sieci energetycznych. Łączniki te stanowią najważniejszy produkt firmy EPEC_QT. 

Aby zapewnić swoim klientom najlepszą możliwą technologię, inżynierowie firmy EPEC_QT muszą pozyskiwać najbardziej niezawodne i wydajne podzespoły do łączników. Budowa łącznika wymaga wielu pojedynczych elementów technologicznych, w tym przewodników do transportu energii, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i izolatorów, aby zapewnić stabilność systemu elektrycznego i obudów chroniących wrażliwe urządzenia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.   

Znalezienie odpowiednich części od wielu różnych dostawców może być trudne. Firma EPEC_QT współpracowała z przedstawicielami i dystrybutorami firmy nVent przy zakupie kilku obudów, przewodów zasilających, izolatorów i urządzeń przeciwprzepięciowych marki nVent. Zakup wielu komponentów od firmy nVent do łączników usprawnił proces pozyskiwania i produkcji firmy EPEC_QT. Korzystanie z niestandardowych produktów marki nVent pomaga również firmie EPEC_QT skrócić czas pracy i zmniejszyć ilość zapasów potrzebnych do zaspokojenia popytu klientów.


Zapewnienie wydajności i zrównoważonego rozwoju 

Firma EPEC_QT tworzy innowacyjne łączniki, które obniżają koszty i ślad węglowy wśród jej klientów. Rozdzielnica łączeniowa AC UL 891 tej firmy może zmniejszyć ślad węglowy nawet o 40 procent, umożliwiając klientom bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni i produkcję większej ilości energii odnawialnej.  

Podczas opracowywania technologii łączników AC firma EPEC_QT musiała znaleźć odpowiednią obudowę. Inżynierowie firmy potrzebowali obudowy, która mogłaby chronić wszystkie kluczowe elementy, jednocześnie wspierając innowacje, które pozwoliły na uzyskanie mniejszego rozmiaru obudowy. Firma EPEC_QT współpracowała z firmą nVent, aby stworzyć niestandardową obudowę, w której zmieści się cały system łącznika i rozdzielnicy.  Firma EPEC_QT wybrała firmę nVent ze względu na jej zdolność do projektowania i dostosowywania obudowy do specyficznych potrzeb przemysłu fotowoltaicznego, powtarzalną jakość obudów i ogólną wartość produktu.    

Oprócz tego, aby zmniejszyć rozmiar rozdzielnicy, inżynierowie EPEC_QT podjęli decyzję o eliminacji połączeń miedzianych w łączniku i zastąpieniu ich elastycznymi szynami zbiorczymi nVent i oplotem IBSB. Te przewody firmy nVent zapewniają większą oszczędność miejsca, są tańsze niż szyny zbiorcze z miedzi i gwarantują lepszą przewodność. Skracają one również czas produkcji i koszty pracy, ponieważ są dostosowywane przez firmę nVent do dokładnych specyfikacji firmy EPEC_QT zamiast ścinania i wyginania na miejscu. Pozwala to firmie EPEC_QT na zmniejszenie zapasów miedzi i zminimalizowanie odpadów materiałowych.   

„Koncentrując się na innowacyjności i jakości, firma nVent nadal wyznacza nowe standardy w branży” — powiedział Mark Sauls, wiceprezes firmy EPEC. 

Dzięki produktom nVent w systemach łączników firma EPEC_QT może spełniać potrzeby klientów i nadal skupiać się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które napędzają przemysł energii słonecznej. Firma nVent pomaga naszym klientom w opracowywaniu kluczowych innowacji na rzecz bardziej zrównoważonego i zelektryfikowanego świata, wprowadzając nowe technologie bez utraty niezawodności. Nasze rozwiązania zapewniają odporność, ochronę i bezpieczeństwo kluczowych systemów i infrastruktury na całym świecie, jednocześnie maksymalizując produktywność klientów.   

PRZECZYTAJ NASZE PEŁNE ANALIZY PRZYPADKÓW →

nVent Insight: Co trzeba zrobić, aby energia słoneczna trafiła do gniazdek elektrycznych? 

W systemach energii słonecznej przepływ energii zaczyna się, gdy panele fotowoltaiczne gromadzą promienie słoneczne i przekształcają je w prąd stały (DC). Prąd stały jest następnie przekształcany na prąd zmienny przez urządzenie zwane falownikiem łańcuchowym. „Falownik łańcuchowy” swoją nazwę zawdzięcza wielu „łańcuchom” paneli fotowoltaicznych, które są powiązane ze sobą.  Zazwyczaj w każdym falowniku łańcuchowym jest od 12 do 24 łańcuchów po około 30 paneli fotowoltaicznych.   

Nowo wytworzony prąd przemienny z falowników łańcuchowych przepływa następnie do rozdzielnicy prądu przemiennego — w branży energii słonecznej nazywa się to łącznikiem (jest to specjalność firmy EPEC_QT). Zadaniem łącznika jest połączenie energii z kilku falowników łańcuchowych. Łącznik jest podłączony do transformatora, który dopasowuje napięcie wychodzące z systemu fotowoltaicznego do napięcia lokalnej sieci energetycznej, umożliwiając wykorzystanie tej lokalnie produkowanej energii do zasilania domów, firm, urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych i innych elementów infrastruktury.   

Protecting our Future

INNE zasoby

ZASOBY

Informacje o nVent

Zapewniamy łączność i ochronę danych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym.

ZASOBY

Aktualności i informacje

Zobacz wszystkie informacje

ZASOBY

Historie sukcesu klientów

Zobacz wszystkie historie