Drukuj
Edge Computing Connecting our Future

Dlaczego obliczenia brzegowe mają kluczowe znaczenie dla naszej połączonej przyszłości

Zdecentralizowane obliczenia umożliwiają wprowadzanie technologii istotnych dla zrównoważonego i zelektryfikowanego świata, ale sprzęt ten musi być odpowiednio zabezpieczony.

Obliczenia brzegowe polegają na zbliżeniu łączności i przechowywania danych do użytkowników. Zwiększa to szybkość przetwarzania danych i zmniejsza opóźnienia, skracając odległość, jaką muszą pokonać dane w celu ich przetwarzania i przechowywania. Rozwój chmury obliczeniowej przynosi użytkownikom wydajność i moc obliczeniową w wielu zastosowaniach, ale dla innych wysyłanie danych tam i z powrotem do przetwarzania w dużym centrum danych jest niewykonalne.

Obliczenia w chmurze i obliczenia brzegowe mają zarówno zalety, jak i wady, a właściwy wybór zależy od danego zastosowania. W związku z tym, że dane są przechowywane i przetwarzane w pobliżu użytkownika, obliczenia brzegowe mogą być wykorzystywane do zmniejszenia opóźnień i zwiększenia szybkości przetwarzania. To sprawia, że obliczenia brzegowe są ważną technologią w każdym zastosowaniu, w którym niezbędne są wgląd i dane w czasie rzeczywistym.

Na przykład wprowadzenie technologii obliczeniowej na odległych obszarach może pomóc w poprawie możliwości obliczeniowych w tych lokalizacjach i zmniejszyć obciążenie scentralizowanych systemów obliczeniowych, które mogą zostać przytłoczone lub spowolnione przez dużą ilość danych pokonujących duże odległości. Istnieje wiele różnych zastosowań dla obliczeń brzegowych, w tym rozszerzenie 5G, przetwarzanie przemysłowe, pojazdy autonomiczne, inteligentne sieci użyteczności publicznej, monitorowanie środowiska i systemy bezpieczeństwa.

Zdalne zastosowania, unikalne wyzwania

Wystarczy pomyśleć o środowisku przemysłowym, w którym cyfrowe czujniki i monitorowanie są wykorzystywane do celów związanych z bezpieczeństwem, o inteligentnej sieci, w której komputery kontrolują przepływ energii do i z lokalnej społeczności lub o systemie bezpieczeństwa na lotnisku śledzącym osoby wchodzące i wychodzące z terminala. W tego typu zastosowaniach kluczowe jest, aby systemy przetwarzały w czasie rzeczywistym. Opóźnienia związane z przesyłaniem danych lub obciążeniem obliczeniowym mogą spowodować rzeczywiste konsekwencje dla osób, które wchodzą w interakcję z tymi systemami i są od nich zależne.

Obliczenia brzegowe to kluczowy element naszej zdigitalizowanej i połączonej przyszłości. Jego unikalne właściwości mogą odblokować nowe ekscytujące technologie. Jednakże obliczenia brzegowe wiążą się również z wyzwaniami. Jednym z największych wyzwań jest ochrona sprzętu do przetwarzania danych. W związku z tym, że sprzęt do zastosowań brzegowych musi być zlokalizowany tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, trudne warunki często są związane z lokalizacją. W zastosowaniach przemysłowych urządzenia muszą być chronione przed wysoką temperaturą i wysokimi drganiami. W zastosowaniach 5G lub użyteczności publicznej sprzęt jest często narażony na działanie żywiołów, takich jak wiatr, deszcz, ciepło, zimno i piasek.

Chłodzenie sprzętu do obliczeń brzegowych również wiąże się z wyzwaniami. W branży urządzeń do przetwarzania danych opracowano wiele innowacyjnych rozwiązań do chłodzenia dużych centrów danych. Te kontrolowane środowiska umożliwiają menedżerom centrów danych wdrażanie niezwykle wydajnych i skutecznych rozwiązań w zakresie chłodzenia. Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzeń do obliczeń brzegowych, inżynierowie wdrażają technologię centrów danych i opracowują sposoby jej zastosowania w terenie wraz z rozwiązaniami chłodzącymi zaprojektowanymi specjalnie dla środowisk brzegowych.

Obejrzyj: Obliczenia brzegowe mają kluczowe znaczenie dla naszej połączonej przyszłości →

Mimo że niezbędna jest fizyczna ochrona sprzętu do obliczeń brzegowych, niezwykle ważne jest również zapewnienie ochrony danych przed zagrożeniami cybernetycznymi. Operatorzy potrzebują zdalnego monitorowania warunków środowiskowych, stanu sprzętu i kontroli dostępu. Ważne jest, aby protokoły bezpieczeństwa były dostępne zdalnie, a technologia monitorowania zapewniała ścieżkę audytu umożliwiającą określenie osób, które uzyskały dostęp do sprzętu i każdego wykonanego zadania.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony

Firma nVent oferuje szeroką gamę rozwiązań do obliczeń brzegowych, które chronią kluczową infrastrukturę obliczeniową przed zagrożeniami naturalnymi i stworzonymi przez człowieka oraz maksymalizują czas pracy bez przestojów. Obejmuje to szafy z serii HOFFMAN ProTek firmy nVent, dostępne w wersjach ze stali miękkiej i nierdzewnej. Obudowy te wykorzystują technologię podwójnego zawiasu, co ułatwia dostęp do sprzętu, i są przystosowane do trudnych warunków, w tym do środowiska, w którym występuje korozja, wilgoć, wiatr lub chłód. Mogą być stosowane w wielu różnych wdrożeniach brzegowych, w tym w inteligentnej automatyzacji fabryk, systemach bezpieczeństwa i wdrożeniu sieci 5G. Seria ProTek jest również wyposażona w zintegrowane chłodzenie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Jednak w przypadku obliczeń brzegowych ochrona fizyczna to dopiero początek. nVent oferuje również inteligentne technologie zdalnego monitorowania i sterowania, takie jak inteligentne jednostki dystrybucji zasilania (iPDU) SCHROFF RackPower firmy nVent. Jednostki iPDU umożliwiają personelowi zdalne monitorowanie i sterowanie dystrybucją energii do urządzeń znajdujących się na brzegu. Ponadto produkty te mają wbudowaną funkcję zdalnego monitorowania środowiska i bezpieczeństwa oraz czujniki środowiskowe, które śledzą temperaturę i wilgotność oraz wykrywają wycieki.

Obliczenia brzegowe to unikalne zastosowanie, które funkcjonuje w poszczególnych branżach, środowiskach i aplikacjach, ale kilka kwestii pozostaje niezmiennych: potrzeba niezawodnej ochrony, monitorowania i bezpieczeństwa. Technologie brzegowe o niskim opóźnieniu będą nadal napędzać innowacje w naszym zrównoważonym i zelektryfikowanym świecie, począwszy od bezpieczniejszej automatyki przemysłowej, aż po wdrożenia 5G na całym świecie. Niezależnie od zastosowania, rozwiązania nVent mogą zapewnić tę kluczową ochronę i niezawodność w środowisku brzegowym, gdzie nasi klienci potrzebują jej najbardziej.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach do przetwarzania danych →