Czym jest inteligentna sieć energetyczna

Smart Grid Hero Banner
ARTYKUŁ PRASOWY
Czym jest inteligentna sieć energetyczna?

Technologia na świecie staje się coraz bardziej inteligentna, a sieć elektryczna nie jest wyjątkiem. Chociaż technologia sieci elektrycznej może nie być pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, gdy ludzie myślą o zaawansowanych systemach, trendy cyfryzacji stwarzają możliwości poprawy bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności technologii sieciowej.  

Termin „inteligentna sieć” odnosi się do infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej, która umożliwia cyfrową dwukierunkową komunikację między dostawcami usług a klientami. Ta funkcja, wymagająca instalacji technologii sterowania i monitoringu w całej sieci, pomaga dostawcom energii efektywnie rozprowadzać energię tam i wtedy, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Inteligentne sieci potrafią także inteligentnie zarządzać energią trafiającą do sieci od konsumentów produkujących własną energię za pomocą rozproszonych źródeł energii, takich jak panele słoneczne na dachach. W połączeniu z systemami magazynowania energii technologia inteligentnej sieci może również pomóc określić, kiedy energia powinna być pobierana z sieci, a kiedy należy korzystać z zasilania rezerwowego, aby zmniejszyć obciążenie sieci spowodowane wysokim popytem.  

Inteligentne sieci są szczególnie istotne wraz ze wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze sieciowej. Trendy elektryfikacji przekształcają tradycyjne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej dzięki postępom w wytwarzaniu i dystrybucji energii oraz przełomowej technologii w zakresie elektromobilności i magazynowania energii w akumulatorach. Od sposobu wytwarzania energii, przez jej transport, aż po sposób użytkowania — sieć przyszłości będzie wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiejsza infrastruktura. 

Jakie są zalety inteligentnej sieci? Jakie rodzaje rozwiązań są potrzebne do utrzymania i ochrony takiej sieci?  

smart grid imgs.jpg


Nowe podejście do przesyłu energii 

Inteligentne sieci poprawiają ogólną wydajność systemów sieciowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów sieci elektroenergetycznych, sieci inteligentne wykorzystują inteligentne technologie do ograniczania strat energii w procesie jej dystrybucji oraz planowania bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na energię. Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowej, inteligentne sieci monitorują i zarządzają przepływem energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie dostosowanie podaży i popytu.  

Dodatkowo, inteligentne sieci mogą przynosić oszczędności kosztów. Zarządzanie energią w czasie rzeczywistym może oszczędzać energię i pieniądze poprzez ograniczenie zarówno przestojów spowodowanych awariami zasilania, jak i marnotrawstwa energii. Monitorując wzorce zużycia energii, operatorzy sieci mogą efektywnie zarządzać zasobami energetycznymi i upewnić się, że żadne systemy nie są przeciążone ponad konieczność. 

Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) wspiera różnorodne projekty skoncentrowane na modernizacji sieci poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, urządzeń i systemów sterowania, które współpracują, aby dostarczać bardziej niezawodnie i wydajnie energię elektryczną. W efekcie tych projektów inteligentne sieci są wdrażane na terenie całych Stanów Zjednoczonych, skracając czas trwania i częstotliwość przerw w dostawie energii, pomagając operatorom sieci szybko przywracać usługę w przypadku awarii oraz ograniczając skutki burz i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych.  

Inteligentne sieci zmniejszają ogólny wpływ na środowisko dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią. Inteligentne sieci pomagają również operatorom farm wiatrowych i słonecznych lepiej zarządzać nieregularnością źródeł energii odnawialnej. Bardziej inteligentne i rozproszone sieci, lepsze wykorzystanie oraz krótsze trasy dystrybucji pomagają zmniejszyć straty w systemie sieciowym, co prowadzi do redukcji emisji dwutlenku węgla. 

Obok pozytywnych aspektów inteligentnych sieci, istnieją również pewne wyzwania. Nowoczesne urządzenia inteligentnej sieci są nadal droższe w instalacji niż tradycyjna infrastruktura sieciowa. Chociaż inteligentne sieci wymagają początkowych nakładów finansowych, operatorzy sieci muszą brać pod uwagę całkowity koszt posiadania i oszczędności w dłuższym okresie, a nie tylko koszt sprzętu. Dodatkowo, niektórzy ludzie są niechętni do korzystania z inteligentnych sieci ze względów prywatności, z powodu zbierania i udostępniania danych dotyczących ich zużycia energii. Te obawy można rozwiązać poprzez zapewnienie silnej ochrony fizycznej i cyberbezpieczeństwa urządzeń brzegowych. Technologia inteligentnych sieci wymaga solidnej kontroli dostępu oraz zdalnego monitoringu w celu ochrony danych klientów.  

W miarę jak sieć energetyczna rozwija się i modernizuje, aby sprostać wymaganiom energii odnawialnej oraz bardziej zelektryfikowanego świata, nasze rozwiązania są kluczowe dla infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. Dowiedz się więcej o tym, jak nVent łączy i chroni zakłady energetyczne, magazyny energii oraz źródła energii odnawialnej tutaj: https://www.nvent.com/power-utility   

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

Aktualności i informacje

Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji