Dwóch członków zespołu firmy nVent znalazło się na liście tED 30 under 35

30 under 35 banner
ARTYKUŁY PRASOWE
Dwóch członków zespołu firmy nVent znalazło się na liście tED 30 under 35

Jesteśmy podekscytowani faktem, że członkowie zespołu nVent, Calvin Flederbach i Taylor Kuczek, znaleźli się na liście 30 Under 35 magazynu Electrical Distributor (tED).


Calvin jest starszym technologiem w segmencie rozwiązań elektrycznych i montażowych (EFS) firmy nVent. Odegrał kluczową rolę w zakresie rozwoju działu usług inżynieryjnych nVent CADDY, zarówno w Ameryce Północnej, jak i na całym świecie. Współpracował z działem sprzedaży i rozwoju działalności, co umożliwiło usprawnienie procesu wyceny i składania ofert, a także poprawienie wskaźnika terminowości usług inżynieryjnych z 70% do ponad 98% w ciągu ostatnich dwóch lat.

Zaangażowanie Calvina w firmie nVent i skupienie się na doświadczeniu naszych klientów znacznie poprawiło odpowiedzi na oferty i sprzedaż. Calvin dołączył do firmy nVent jako młodszy technolog osiem lat temu. W tym czasie rozwinął się i zmienił się z młodego współpracownika w lidera, który jest w stanie rozwijać dział i organizować zespół w ramach dążenia do wspólnego celu. Gdy otrzymasz swoją szansę, Calvin zaangażował się w pracę w grupie usług inżynieryjnych i natychmiast wpłynął na wydajność działu; wskaźnik terminowości i przychody ze sprzedaży wzrosły niemal natychmiast. Calvin starał się zidentyfikować i usunąć przeszkody w procesie wycen i składania ofert, które miały zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe skutki. Jego zdolność do identyfikacji głównej przyczyny problemów klientów i ich rozwiązywania bezpośrednio poprawiła terminowość realizacji usług.

Taylor jest starszą specjalistką ds. globalnej komunikacji marketingowej również w segmencie EFS. Zakres obowiązków Taylor na stanowisku specjalistki od marketingu w firmie nVent obejmuje wyznaczanie złotego standardu dla nowych członków zespołu, opracowywanie strategii kampanii dla naszych globalnych marek oraz realizowanie złożonych i szczegółowych planów projektowych związanych z komercjalizacją naszych nowych produktów. Taylor rozpoczęła karierę w firmie nVent jako specjalistka ds. komunikacji marketingowej w kwietniu 2021 roku. Wzięła odpowiedzialność za działania na rzecz wprowadzenia nowych produktów (NPI) w ramach dwóch naszych marek. Po dwóch latach awansowała na obecne stanowisko. W ciągu ostatniego roku przejęła kierownictwo nad globalnymi działaniami związanymi z komercjalizacją nowych produktów (NPI) dla segmentu EFS i nadzorowała realizację strategii komercjalizacji produktów dla wszystkich czterech marek. W tym okresie objęła również rolę mentora dla stażysty i pięciu członków zespołu.

Taylor nie tylko przejmuje przywództwo w projektach, ale stara się pomagać zespołowi w ciągłym wprowadzaniu innowacji i doskonaleniu. Jest niestrudzona w swoich wysiłkach i zależy jej na tym, aby zapewnić pozytywne doświadczenia klientom wewnętrznym i zewnętrznym w każdym punkcie kontaktu. Opracowała wytyczne dotyczące wewnętrznych struktur zatwierdzania, ustanowiła proces wzajemnej oceny, a także nieustannie dba o przestrzeganie standardów marki. Prowadzi swój zespół zgodnie z wysokimi standardami, umożliwiając jego członkom myślenie strategiczne i opracowywanie narzędzi, szablonów i procesów, które pomagają im być lepszymi współpracownikami w firmie nVent.


Gratulacje dla Calvina i Taylor za to wyróżnienie i dziękujemy za wszystko, co robicie dla nVent!

ZASOBY

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym.

ZASOBY

Aktualności i informacje

Zobacz wszystkie wiadomości

ZASOBY

Historie sukcesu klientów

Zobacz wszystkie historie