Wsparcie energii wiatrowej w zastosowaniach morskich

Supporting Wind Energy in Offshore Applications Hero Banner
ARTYKUŁ PRASOWY
Wsparcie energii wiatrowej w zastosowaniach morskich

 

Rosnące wykorzystanie energii wiatrowej wspiera naszą transformację w kierunku bardziej zrównoważonego i zelektryfikowanego świata. Energia wiatrowa ma wiele zalet, w tym opłacalność, bezpieczeństwo energetyczne oraz wytwarzanie energii wolnej od emisji dwutlenku węgla. Koszty energii wiatrowej są minimalne po zainstalowaniu turbiny wiatrowej, a takie instalacje mogą zastąpić metody wytwarzania energii wykorzystujące paliwa kopalne i emitujące gazy cieplarniane. Obok wszystkich korzyści i rozwoju branży wiatrowej występują również wyzwania, takie jak bezpieczeństwo, niezawodność oraz ryzyko kosztownych uszkodzeń, jeśli turbiny nie są odpowiednio chronione. 

Zastosowania energii wiatrowej na morzu są szczególnie unikalne. Tego rodzaju morskie farmy wiatrowe zwykle znajdują się w bardziej odległych miejscach, dalej od zakładów konserwacyjnych. Otaczająca woda również zwiększa ryzyko uszkodzeń turbin wskutek uderzeń piorunów. Morskie farmy wiatrowe zazwyczaj mają większe turbiny i doświadczają wyższych prędkości wiatru niż turbiny lądowe. 

W ostatnich latach Stany Zjednoczone przeznaczyły znaczące inwestycje na energię wiatrową na morzu. 

Według Biura ds. Efektywności Energetycznej i Energii Odnawialnej od 2023 roku zainwestowano 2,1 miliarda dolarów w rozwój portów, zamówienia na statki, rozwój siły roboczej, badania oraz inne inwestycje w łańcuch dostaw.Dodatkowo, światowa moc zainstalowana w morskiej energii wiatrowej w 2023 roku jest czwartą co do wielkości roczną mocą zainstalowaną w historii. 

W zastosowaniach morskiej energetyki wiatrowej niezbędne są ochrona przed piorunami, uziemienie i połączenia wyrównawcze oraz połączenia zasilające. 

Wind-Energy-in-Offshore-Applications.jpg


Ochrona odgromowa 

Uderzenia pioruna mogą mieć katastrofalne skutki dla elementów elektrycznych, które są umieszczone w gondolach turbiny wiatrowej. Ponieważ morskie turbiny wiatrowe są zazwyczaj wyższe i bardziej narażone na działanie czynników atmosferycznych, są one bardziej podatne na uderzenia piorunów. Zarówno łopaty, jak i wieże turbin wiatrowych muszą być chronione przed uderzeniami piorunów, a firma nVent oferuje różnorodne rozwiązania, które pomagają zapewnić nieprzerwaną pracę turbin mimo występowania wyładowań atmosferycznych. Nasze systemy ochrony odgromowej zostały zainstalowane na tysiącach łopat turbin wiatrowych na całym świecie. W zakresie ochrony odgromowej oferujemy rozwiązania dla łopat, gondoli oraz wieży turbiny. Obejmuje to komponenty takie jak odbieraki, złącza egzotermiczne nVent ERICO Cadweld, przewodniki oraz liczniki i systemy rejestracji wyładowań atmosferycznych. nVent oferuje również licznik wyładowań z funkcją zdalnego monitoringu, który jest instalowany na przewodzie odprowadzającym w celu rejestrowania liczby uderzeń pioruna przechwyconych przez system ochrony. 

Uziemienia i połączenia wyrównawcze 

Projekty systemów uziemiających turbin wiatrowych muszą spełniać wymagania dotyczące napięć krokowych i dotykowych w zakresie bezpieczeństwa personelu, zapewniać odpowiedni potencjał odniesienia dla prawidłowego działania urządzeń elektrycznych oraz skutecznie rozpraszać energię pochodzącą z wyładowań atmosferycznych. Eksperci nVent mogą wspierać inżynierów i projektantów w doborze odpowiednich rozwiązań do ich projektów, korzystając z najnowszego oprogramowania do projektowania systemów uziemiających. Produkty uziemiające obejmują złącza egzotermiczne nVent ERICO Cadweld, zaciski do prętów zbrojeniowych, testery uziemienia i materiał wzmacniający uziemienie nVent ERICO (GEM), zgodne z normami IEC. 

Połączenia elektryczne 

Solidne połączenia energetyczne zapewniają efektywny przesył energii, niezawodność i bezpieczeństwo turbin wiatrowych. Różne bloki połączeniowe, szyny zasilające, bloki rozdzielcze, elastyczne przewodniki i wsporniki szyn zbiorczych mogą być wykorzystywane do tworzenia połączeń zasilających między komponentami w gondoli, wieży i stacji energetycznej. Elastyczna szyna zbiorcza nVent ERIFLEX Flexibar Advance zmniejsza liczbę wymaganych połączeń zasilających w projektach turbin i poprawia niezawodność połączeń zasilających poprzez wyeliminowanie końcówek zaciskanych. Te elastyczne połączenia szyn zbiorczych umożliwiają również zmniejszenie rozmiaru gondoli dzięki możliwości zastosowania mniejszego promienia gięcia dla złączy, co przekłada się na oszczędność kosztów, zwiększenie efektywności oraz uproszczenie projektu. 

Firma nVent od ponad stu lat jest zaufanym i niezawodnym partnerem branży energetycznej. Oferujemy produkty o długiej żywotności, które są mniej podatne na przedwczesne awarie, narażające kluczowe zasoby na uszkodzenia. Często naprawa uszkodzeń w aplikacjach morskich farm wiatrowych jest kosztowna. Staramy się chronić cenne, kluczowe zasoby przed kosztownymi uszkodzeniami dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. 

Dowiedz się więcej o naszych ROZWIĄZANIACH DLA ENERGII WIATROWEJ →

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

Aktualności i informacje

Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji