Wsparcie aplikacji rozproszonej energii z technologią magazynowania energii

Supporting Distributed Energy Applications Hero
ARTYKUŁY PRASOWE
Wsparcie aplikacji rozproszonej energii z technologią magazynowania energii

Nasza sieć energetyczna staje się bardziej rozproszona i bardziej odnawialna niż kiedykolwiek. Magazynowanie energii jest kluczowym elementem technologicznym w zmniejszaniu naszej zależności od paliw kopalnych i budowaniu niskoemisyjnej przyszłości. Bez tego przejście na odnawialne źródła energii będzie niemożliwe. Mikrosieci, budynki o zerowej wartości netto i lokalne zasoby energii odnawialnej są możliwe dzięki magazynowaniu energii.

Systemy magazynowania energii baterii (BESS) poprawiają odporność sieci. Co roku coraz więcej systemów, w tym pojazdów i centrów danych, w coraz większym stopniu opiera się na energii elektrycznej. To zwiększone zapotrzebowanie na energię obciąża infrastrukturę sieci. Oprócz modernizacji sieci elektrycznej – ważnego projektu, który jest już w toku – budowanie większej ilości magazynowania energii może pomóc odciążyć operatorów sieci. Domy mieszkalne lub małe społeczności mogą również poprawić niezależność energetyczną poprzez podłączenie BESS do rozproszonych zasobów energetycznych (Ders), takich jak dachowe źródła energii słonecznej, i zmniejszyć koszty energii poprzez wykorzystanie zmagazynowanej energii w czasach, gdy moc sieci jest szczególnie kosztowna.

DER to systemy wytwarzania energii elektrycznej, które obejmują kilka małych urządzeń znajdujących się bliżej zapotrzebowania, w przeciwieństwie do scentralizowanej elektrowni i sieci dystrybucyjnej. A DER jest również określany jako rozproszona sieć energetyczna. DER odgrywają coraz większą rolę w przejściu na czystsze systemy energetyczne, ponieważ przedsiębiorstwa i indywidualni konsumenci dodają możliwości wytwarzania energii do swoich domów i przedsiębiorstw.

Supporting-Distributed-Energy-Applications-Story-Image.jpg

DER są możliwe dzięki magazynowaniu energii

Istnieją zasadnicze różnice między tradycyjną energią z paliw kopalnych a energią odnawialną wykorzystywaną w Ders. Energia wiatrowa i słoneczna opiera się na wietrze i świeceniu słońca, podczas gdy scentralizowane zasoby nieodnawialne, takie jak węgiel, mogą być spalane, gdy potrzebna jest energia.

Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie w rozproszonych systemach energetycznych, aby oddzielić czas produkcji energii od czasu zużycia energii. Korzystając z magazynowania energii, konsumenci wdrażający systemy DER, takie jak dachowe panele słoneczne, mogą na przykład generować energię, gdy jest słonecznie, i wdrażać tę energię później w szczytowym momencie zapotrzebowania na energię wieczorem. W związku z tym systemy magazynowania energii odgrywają kluczową rolę w realizacji celów w zakresie czystej energii poprzez zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych i jednoczesne zwiększenie niezawodności sieci i stabilności cen.

Oprócz zastosowań wzdłuż sieci, magazynowanie energii jest również wykorzystywane w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych w celu zwiększenia niezawodności dostępności energii i zmniejszenia kosztów poprzez wykorzystanie zmagazynowanej energii w czasach, gdy moc sieci jest szczególnie kosztowna. Domy mieszkalne lub małe społeczności mogą również wykorzystywać magazynowanie energii, aby osiągnąć lepszą niezależność energetyczną i zrównoważenie środowiskowe poprzez podłączenie systemów magazynowania energii do Ders, takich jak dachowe panele słoneczne.

Ważne uwagi dotyczące wdrażania magazynowania energii

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej szacuje, że do 2050 roku 90% światowej energii elektrycznej może pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Wymaga to ogromnego wzrostu produkcji energii odnawialnej. Należy jednak pamiętać o kilku kluczowych kwestiach podczas wdrażania magazynowania energii:

Redukcja śladu: Biorąc pod uwagę ograniczoną przestrzeń fizyczną dostępną w różnych zastosowaniach, takich jak instalacje sieciowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz budynki komercyjne i mieszkalne, kluczowe znaczenie ma zmniejszenie śladu systemów magazynowania energii. Wiąże się to z optymalizacją technologii i projektowania, aby zmaksymalizować pojemność pamięci masowej w mniejszym zakresie fizycznym.

Obsługa infrastruktury: Instalacje magazynowania energii wymagają odpowiedniego wsparcia infrastruktury, aby pomieścić baterie i związane z nimi elementy. Obejmuje to kwestie dotyczące układów chłodzenia, połączeń elektrycznych i wsparcia strukturalnego w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa.

Skalowalność: Możliwość skalowania systemów magazynowania energii w zależności od zapotrzebowania ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w zastosowaniach, w których przewiduje się wzrost, takich jak mikrosieci i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Modułowe konstrukcje, które pozwalają na łatwą rozbudowę lub replikację pojemności pamięci masowej, mogą skutecznie zaspokoić przyszłe potrzeby.

Zgodność z przepisami: Zasadnicze znaczenie ma zgodność z normami regulacyjnymi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, wpływu na środowisko i wzajemnych połączeń sieci. Zapewnienie zgodności instalacji magazynowania energii ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i normami ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia.

Opłacalność: Oceniając ogólną opłacalność rozwiązań do magazynowania energii, użytkownik musi rozważyć koszty początkowe i koszty utrzymania w stosunku do potencjalnych oszczędności i/lub nowych możliwości biznesowych wynikających z lepszego zarządzania energią. Wdrożenie systemów, które zapewniają korzystny zwrot z inwestycji w całym cyklu życia jest kluczem do powszechnego przyjęcia.

Ponieważ świat przyspiesza w kierunku przyszłości z większą ilością energii odnawialnej, magazynowanie energii wspiera tę transformację. Dzięki wypełnieniu luki między produkcją przerywaną a ciągłym popytem technologie magazynowania energii wzmacniają DER, wzmacniają odporność sieci i umożliwiają większą niezależność energetyczną. Podczas gdy zasięg i skalowalność stanowią wyzwanie, korzyści wynikające z powszechnego stosowania magazynowania energii – niższe koszty, lepsza niezawodność i zmniejszona emisja dwutlenku węgla – są oczywiste.

Rozwiązania firmy nVent do magazynowania energii upraszczają projektowanie, zaopatrzenie, produkcję i instalację w zakładzie, jednocześnie poprawiając TCOE. Nasze rozwiązania mogą spełniać szeroki zakres zastosowań i środowisk. Poznaj nasze rozwiązania magazynowania energii: Magazynowanie energii | nVent POWER-UTILITIES

About nVent

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy za pomocą innowacyjnych rozwiązań elektrycznych. Projektujemy, produkujemy, wprowadzamy na rynek, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty i rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.

Dowiedz się więcej
Data Center and Networking Solutions

Rozwiązania dla centrów danych

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w zakresie chłodzenia cieczą, głębokie doświadczenie techniczne nVent w zakresie zastosowań i globalna obecność umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.

Dowiedz się więcej
Community Involvement

Kultury

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co napędza zaangażowanie i wysoką wydajność. Nasza kultura zdobyła wiele nagród.

Dowiedz się więcej
ESG

Wiadomości i spostrzeżenia

Strona News and Insights podkreśla ostatnie wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa i wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, pokazując jej zaangażowanie w innowacje i zaangażowanie społeczności w branży połączeń elektrycznych i ochrony.

Dowiedz się więcej