Drukuj
Clean Fuel Production

Wspieranie produkcji i dystrybucji czystego paliwa

W miarę jak świat staje się bardziej zrównoważony i elektryfikowany, firmy i osoby poszukują sposobów na zmniejszenie ich wpływu na środowisko. Obok rozwoju odnawialnych źródeł energii na dużą skalę, takich jak energia wiatrowa i słoneczna, kluczowe znaczenie ma poszukiwanie alternatyw dla tradycyjnych źródeł paliwa.

Czyste paliwa i biopaliwa są kluczowym elementem globalnego procesu transformacji energetycznej i będą ważnym czynnikiem przyczyniającym się do neutralności dwutlenku węgla. Od początku lat 80. Produkcja i zużycie biopaliw rosły każdego roku w Stanach Zjednoczonych. Tradycyjna produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rośnie, ale technologia nie osiągnęła jeszcze punktu, w którym można wykorzystać odnawialne źródła energii do zasilania wszystkich naszych metod transportu. Na przykład statki i samoloty używane do transportu ludzi i towarów na całym świecie nie mogą być jeszcze zasilane wyłącznie energią elektryczną. Według Międzynarodowej Agencji energetycznejbiopaliwa odgrywają znaczącą rolę w dekarbonizacji transportu i zapewniają rozwiązania niskoemisyjne dla istniejących technologii, takich jak statki, statki powietrzne oraz pojazdy lekkie i ciężkie.

„Biopaliwa” są używane jako pojęcie ogólne dla kilku różnych alternatywnych źródeł paliwa, z których każdy ma swoje cechy, zastosowania i metody produkcji. Istnieją cztery główne rodzaje biopaliw: Etanol, biodiesel, odnawialny olej napędowy i zrównoważone paliwo lotnicze (SAF).

Etanol

Etanol jest płynnym alkoholem otrzymywanym w wyniku fermentacji i zmieszanym z konwencjonalną benzyną. Jego proces produkcji obejmuje fermentację skrobi i cukrów w kukurydzy, pszenicy i jęczmienia. Etanol jest odnawialny, spala się całkowicie i pomaga zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, gdy jest stosowany jako paliwo. Uprawy pasz dla etanolu pomagają również zmniejszyć całkowity wpływ etanolu na środowisko, ponieważ rośliny, które w miarę wzrostu przekształciły się w etanol, wykorzystują CO2. Produkcja etanolu tworzy również wiele użytecznych produktów ubocznych, w tym pasze dla zwierząt, kosmetyki itp. Departament energii Stanów Zjednoczonych określa średnie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40% w oparciu o analizę cyklu życia, z etanolem na bazie kukurydzy produkowanym z suchych młynów, oraz zakres od 88% do 108% w przypadku surowców celulozowych.

Paliwo biodiesel

Biodiesel to dodatek do oleju napędowego, zwany również estrem metylowym kwasu tłuszczowego (FAME). Proces ten obejmuje tranestryfikację olejów roślinnych, używanych olejów kuchennych (UCO), tłuszczów zwierzęcych itp. Biopaliwo ma kilka korzyści, ponieważ jest odnawialne, biodegradowalne i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych.

Departament energii Stanów Zjednoczonych cytuje badania , które pokazują, że stosowanie paliwa biodiesel zmniejsza emisje w cyklu życia, ponieważ CO2 uwalniany ze spalania paliwa biodiesel jest równoważony przez dwutlenek węgla wchłonięty z surowców wykorzystywanych do produkcji paliwa. Oprócz korzyści wynikających z redukcji emisji paliwo biodiesel jest bezpieczniejsze w obsłudze, przechowywaniu i transporcie niż ropa naftowa i powoduje znacznie mniejsze szkody dla środowiska, jeśli zostanie rozlane lub uwolnione do środowiska.

Odnawialny olej napędowy

Odnawialny olej napędowy opiera się na procesie hydrooczyszczania (podobnym do tradycyjnego rafinacji) i może być stosowany jako 100% wpuszczane paliwo zastępcze do oleju napędowego z ropy naftowej. Powszechnie określane jako HVO lub HEFA, odnawialny olej napędowy jest substytutem oleju napędowego. Proces rafinacji odnawialnego oleju napędowego obejmuje hydroobróbkę olejów roślinnych, używanych olejów kuchennych, tłuszczów zwierzęcych, a następnie izomeryzację. Odnawialny olej napędowy jest odnawialny, biodegradowalny i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z olejem napędowym na bazie ropy naftowej.

Chociaż odnawialny olej napędowy i biodiesel mogą wydawać się podobne, to w rzeczywistości są to różne związki chemiczne, które wymagają różnych metod produkcji. Odnawialny olej napędowy ma możliwość bezpośredniej wymiany oleju napędowego w istniejącej infrastrukturze. Oczekuje się, że w nadchodzących latach produkcja odnawialnego oleju napędowego znacznie wzrośnie wraz ze wzrostem popytu na paliwa alternatywne.

Paliwo lotnicze zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju (SAF)

Ten rodzaj biopaliwa jest substytutem paliwa do silników odrzutowych, który jest również znany jako hydrorafinowany olej roślinny (HVO). Proces rafinacji jest podobny do odnawialnego oleju napędowego. SAF jest uzyskiwany z podobnych procesów rafinacji, jak tradycyjne paliwo do silników odrzutowych, a zatem może być paliwem zastępczym typu drop-in. Firma SAF jest odnawialna i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych dzięki średniej redukcji CO2 o 70% w przypadku lotów z wykorzystaniem SAF.

W firmie nVent rozumiemy, że wspieranie produkcji czystego paliwa jest kluczowym elementem budowania bardziej zrównoważonego i zelektryfikowanego świata. Tworzenie paliw zrównoważonych wymaga starannego zarządzania ciepłem, ponieważ paliwa przepływają przez różne etapy procesu rafinacji. Konserwacja rur i zbiorników w temperaturze procesu ma kluczowe znaczenie dla operatorów. W firmie nVent nasze przewody grzewcze nVent RAYCHEM XTVR i HTV oferują najwyższą w branży technologię kabli grzewczych HPR (Power Retention), która zapewnia 95% mocy po 30 latach w celu spełnienia rygorystycznych wymagań dotyczących temperatury procesu w przypadku biopaliw. Nasza oferta obejmuje również kable wysokotemperaturowe, zaawansowane funkcje sterowania i monitorowania oraz oprogramowanie do projektowania TracerLynx 3D do zarządzania ciepłem.

Aby zobaczyć przykład naszych rozwiązań o znaczeniu krytycznym dla biopaliw, kliknij to łącze.