Siemens i jego partnerzy opracowują architekturę referencyjną stworzoną specjalnie dla centrów danych NVIDIA AI
- Architektura referencyjna zgodna z UL opracowana przez firmy Siemens, NVIDIA i Fluence
- Wzorcowy projekt fabryczny DSX Vera Rubin AI koncentruje wymagania dotyczące infrastruktury na szybkości, wydajności i niezawodności
Siemens – wraz z NVIDIA i Fluence oraz uwzględniający kwestie związane z projektowaniem zgodnym z nVent – opracował projekt referencyjny zgodny z regubinami NVIDIA DSX Vera, który przekształca wizję fabryki AI firmy NVIDIA w skalowalną, uprzemysłowioną architekturę elektryczną, zasilającą i sterującą dla hiperskalerów, dostawców kolokacji i wyspecjalizowanych dostawców infrastruktury w chmurze.
W miarę jak fabryki sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej widoczne w branży centrów danych, platformy nowej generacji, takie jak NVIDIA Vera Rubin NVL72, redefiniują wymagania infrastrukturalne, przesuwając technologię do nowych granic – szczególnie w dziedzinie zasilania i chłodzenia. Właściciele i operatorzy fabryk sztucznej inteligencji stoją przed nową rzeczywistością operacyjną charakteryzującą się wyborem lokalizacji, strategią połączeń sieciowych, efektywnością kapitałową i czasem do przychodów, a jednocześnie równoważeniem zestawu nowych i pojawiających się technologii.

O łącznej mocy 136 MW przy obciążeniu INFORMATYCZNYM 100 MW, wzorcowa konstrukcja firmy Siemens dla NVIDIA DSX Vera Rubin NVL72 stanowi kompleksowe rozwiązanie elektryczne, energetyczne i sterujące, obejmujące pełną ścieżkę od połączenia użytkowego (nominalnie 34.5 kV) poprzez dystrybucję średniego napięcia, modułowe bloki zasilające niskiego napięcia, a ostatecznie do interfejsu w szafie serwerowej. Architektura bazowa ukierunkowana na współbieżną konserwację poziomu III umożliwia usunięcie dowolnego pojedynczego komponentu z usługi bez wpływu na działanie DZIAŁU IT. Ponieważ jest on zbudowany na powtarzalnych, skalowalnych elementach konstrukcyjnych zgodnych z jednostkami wdrożeniowymi NVIDIA DSX Vera Rubin, pojemność można dodawać etapami – wspierając początkowe wdrożenia dziesiątek megawatów i skalując do setek megawatów lub więcej – bez konieczności gruntownej przebudowy.
Projekt odniesienia obejmuje parametry projektu elektrycznego zgodne z nVent, aby zapewnić kompatybilność z obciążeniami i architekturami systemu NVIDIA, a planowane rozszerzenie o zaawansowane możliwości zarządzania ciepłem w nadchodzącym suplemencie.
"nVent wdrożyło na całym świecie ponad dwa gigawaty mocy chłodzenia cieczą" - powiedziała Sara Zawoyski, prezes nVent Systems Protection. „Doświadczenie operacyjne pozwala nam pomóc partnerom takim jak Siemens przełożyć architektury referencyjne na wdrażane rozwiązania termiczne, które działają niezawodnie od pierwszego dnia w tej skali. Platformy takie jak NVIDIA Vera Rubin NVL72 zwiększają gęstość stelaża znacznie wykraczającą poza to, co może obsługiwać tradycyjna infrastruktura chłodzona powietrzem.
Wzorcowa konstrukcja DSX Vera Rubin umożliwia właścicielom i operatorom fabryki sztucznej inteligencji szybsze wdrażanie infrastruktury sztucznej inteligencji o ekstremalnej gęstości, przy mniejszym ryzyku i większej przewidywalności, przy jednoczesnym zachowaniu długoterminowej elastyczności dla przyszłych generacji IT i zmieniających się wymagań energetycznych. Zaprojektowany z myślą o obsłudze DSX MaxLPS, umożliwia fabrykom sztucznej inteligencji maksymalizację wydajności obliczeniowej i produkcji tokenów w ramach stałych kopert mocy. Głównym celem jest również kompresja harmonogramów wdrażania i zmniejszenie ryzyka wykonania.
"Głęboka wiedza firmy Siemens w zakresie systemów zasilania i sterowania, infrastruktury modułowej, ochrony i dostaw przemysłowych jest naprawdę widoczna w najnowszym projekcie architektury referencyjnej" - powiedziała Ruth Gratzke, prezes Siemens Smart Infrastructure USA. „Nasze wstępnie zaprojektowane, prefabrykowane i przetestowane fabrycznie płozy średniego i niskiego napięcia pomagają zminimalizować złożoność konstrukcji na miejscu, skrócić cykle rozruchu oraz poprawić jakość, bezpieczeństwo i powtarzalność we wszystkich wdrożeniach. Co więcej, nasze strategie automatyzacji i cyfrowego bliźniaka wdrożone w tym dokumencie pomagają zapewnić, że obiekty są szybciej dostępne online i mają większy potencjał do produkcji tokenów na dużą skalę.
W ramach planu, magazynowanie energii baterii Fluence zapewnia elastyczność i odporność fabryk sztucznej inteligencji, które muszą działać niezawodnie i szybko skalować w środowiskach o ograniczonej mocy.
„Nasza platforma Smartstack ma kluczowe znaczenie dla tej nowej architektury, przekształcając sieć w akcelerator obliczeniowy” – powiedział Jeff Monday, dyrektor ds. wzrostu Fluence. „Zapewniając niezbędne możliwości, takie jak jazda napięciem i częstotliwością, czarny start, odpowiedź na zapotrzebowanie sieci i wygładzanie obciążenia AI, umożliwiamy naszym klientom szybsze i bardziej niezawodne budowanie fabryk sztucznej inteligencji w przyszłości.”
Ponadto konstrukcja jest ściśle zintegrowana ze scentralizowanym pakietem Integrated Data Center Management Suite, zapewniającym pojedynczy widok na infrastrukturę zasilania, chłodzenia i obliczeń.
Siemens wnosi do sektora centrów danych dziesięciolecia doświadczenia w zakresie przemysłowych systemów elektrycznych i inteligentnej infrastruktury. Jego kompleksowe portfolio, od dystrybucji energii średniego i niskiego napięcia po zaawansowane oprogramowanie do automatyzacji i zarządzania energią, umożliwia niezawodne, wydajne i zrównoważone działanie obiektów o znaczeniu krytycznym. Łącząc sprzęt z obsługą IoT, aplikacje AI, oprogramowanie oparte na chmurze i kompleksowe usługi cyfrowe, Siemens umożliwia operatorom centrów danych przyspieszenie transformacji i niezawodne skalowanie w celu spełnienia wymagających wymagań infrastrukturalnych obciążeń opartych na sztucznej inteligencji.
SmartStack jest znakiem towarowym firmy Fluence Energy, Inc. W niektórych krajach.
Naciśnij przycisk Kontakty
Allison Britt (Siemens) +1-630-399-2587 | Shayla Ebsen (Fluence) | Kevin H. King (nVent) - Kto odpowiedział? +1-763-291-0526 |
O firmie Siemens
Siemens Corporationjest amerykańską spółką zależną Siemens AG, wiodącej firmy technologicznej skupiającej się na przemyśle, infrastrukturze, transporcie i opiece zdrowotnej. Celem firmy jest stworzenie technologii, która przekształci codzienność, dla każdego. Łącząc świat rzeczywisty i cyfrowy, Siemens umożliwia klientom przyspieszenie transformacji cyfrowej i zrównoważonego rozwoju, czyniąc fabryki bardziej wydajnymi, miasta bardziej przyjaznymi dla życia, a transport bardziej zrównoważonym. Siemens, lider w dziedzinie sztucznej inteligencji przemysłowej, wykorzystuje swoją głęboką wiedzę specjalistyczną, aby zastosować sztuczną inteligencję – w tym generatywną sztuczną inteligencję – w rzeczywistych zastosowaniach, dzięki czemu AI staje się dostępna i skuteczna dla klientów z różnych branż. Siemens jest również właścicielem większościowego pakietu akcji spółki Siemens Healthineers, wiodącego globalnego dostawcy technologii medycznych, który jest pionierem w dziedzinie opieki zdrowotnej. Dla wszystkich. Wszędzie. Zrównoważonego rozwoju.
W roku fiskalnym 2025, który zakończył się 30 września 2025 roku, Grupa Siemens USA wygenerowała przychody w wysokości 24,427 mld USD z 25 zakładami produkcyjnymi w Stanach Zjednoczonych i ponad 50,000 pracownikami obsługującymi klientów we wszystkich 50 stanach i Portoryko.
Siemens Smart Infrastructure (SI) kształtuje rynek inteligentnej, adaptacyjnej infrastruktury na dziś i w przyszłości. Odpowiada na pilne wyzwania związane z urbanizacją i zmianami klimatycznymi poprzez połączenie systemów energetycznych, budynków i przemysłu. SI oferuje klientom kompleksowe portfolio produktów, systemów, rozwiązań i usług od momentu wytwarzania energii aż po zużycie energii. Dzięki coraz bardziej zdigitalizowanemu ekosystemowi pomaga klientom rozwijać się i rozwijać społeczności, przyczyniając się jednocześnie do ochrony planety. Aby chronić tę drogę, wspieramy holistyczne cyberbezpieczeństwo w celu zapewnienia bezpiecznych i niezawodnych operacji. Siemens Smart Infrastructure ma swoją globalną siedzibę w Zug w Szwajcarii, a amerykańską siedzibę główną w Peachtree Corners w Georgii w USA. Na dzień 30 września 2025 roku firma zatrudniała około 79,400 pracowników na całym świecie.
Informacje o Fluence
Fluence Energy, Inc. (Nasdaq: FLNC) jest światowym liderem na rynku dostarczającym inteligentne oprogramowanie do magazynowania i optymalizacji energii dla odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii. Rozwiązania i usługi operacyjne firmy pomagają stworzyć bardziej odporną sieć, od zasilania centrów danych nowej generacji opartych na sztucznej inteligencji po uwolnienie pełnego potencjału portfeli odnawialnych. Dzięki gigawatom projektów z powodzeniem zakontraktowanych, wdrożonych i zarządzanych na prawie 50 rynkach, firma zmienia sposób, w jaki zasilamy nasz świat, aby zapewnić bardziej zrównoważoną przyszłość.
O firmie nVent nVent
jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne umożliwiają bezpieczniejsze systemy i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, wprowadzamy na rynek, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty i rozwiązania, które łączą i chronią niektóre z najbardziej wrażliwych urządzeń, budynków i procesów krytycznych na świecie. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań w zakresie ochrony systemów i połączeń elektrycznych w wiodących w branży markach, które są uznawane na całym świecie za jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasze główne biuro znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządzania w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasze bogate portfolio wiodących marek produktów elektrycznych sięga ponad 100 lat i obejmuje nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF i TRACHTE.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF i TRACHTE są znakami towarowymi należącymi lub licencjonowanymi przez nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.

Rozwiązania dla centrów danych
Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w zakresie chłodzenia cieczą, głębokie doświadczenie techniczne nVent w zakresie zastosowań i globalna obecność umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.